Menu Search

Riel de soporte de eje 25.0 14.0 600.0 Aluminio

Este riel de soporte de eje de 25Ø se utiliza con pasamuros lineales y otros componentes de movimiento lineal. Aporta a los ejes lineales un soporte sólido y robusto y puede resistir cargas pesadas. Está fabricado en aluminio y resulta sencillo de instalar y desinstalar.
Referencia de Essentra:

20272623

Número de pieza del fabricante:

20272623

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 46,8959 €
5 - 9 44,5475 €
10 - 19 42,2094 €
20 - 49 39,861 €
50 + 35,1745 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

46,90 €

1 x 46,8959 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo de raíl Riel de soporte
d1 tol. h6 25.0
d2 6.6
d3 14.0
l1 600.0
l2 200.0
w1 57.0
w2 42.0
h1 ±0.01 36.0
h2 6.0
h3 8.0.5
α 50.0
Material Aluminio

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros