Los remaches de tornillo de plástico son fijaciones de liberación rápida, adecuados para paneles y componentes de seguridad que necesiten sustituirse con rapidez. Se pueden instalar, apretar, aflojar o retirar fácilmente con un destornillador de cruz.
Nuestra gama incluye varias opciones de material, como remaches fabricados en nylon 6 y nylon 6/6 que tienen un accionamiento en cruz para facilitar el montaje o el desmontaje. Son ideales para el uso en montajes eléctricos y electrónicos debido a sus buenas propiedades de aislamiento eléctrico. La gama de nylon se amplía con opciones muy resistentes fabricadas en nylon modificado al impacto, que se ofrecen con una variedad de materiales del pasador. La opción del pasador de acetal es ideal para materiales sólidos o huecos, como madera, hormigón, metal, plástico, baldosa mortero. La opción de acero zincado proporciona un aislamiento térmico y eléctrico excelente, además de tener una fuerza de extracción elevada. También hay disponibles opciones fabricadas en poliamida PA6 que son adecuadas para diámetros de orificio más grandes y ofrecen una fuerza de retención alta.
Código De La Serie: SR1962
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Forma de la cabeza del remache | Altura de la cabeza | Diámetro del orificio | Diámetro de la cabeza | Tipo | Rango de grosor del panel | Tipo de impulso | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1256 € - 0,1551 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Gota de sebo
|
0.110 in
2.8 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
9
|
0.252 in
6.4 mm
|
Forma de hueco redondo
|
||
| 0,2716 € - 0,3353 € | 5998 En stock |
Redonda
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
7
|
0.154 - 0.157 in
3.9 - 4.0 mm
|
Forma de hueco de cruz
|
||
| 0,1047 € - 0,1293 € | 25993 En stock |
Alomado
|
0.110 in
2.8 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
9
|
0.252 in
6.4 mm
|
Forma de hueco redondo
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Gota de sebo
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Fixed Dowel
|
0.189 in
4.8 mm
|
Forma ranurada
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Gota de sebo
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Fixed Dowel
|
0.252 in
6.4 mm
|
Forma ranurada
|
|||
| 1000 En stock |
Redonda
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.438 in
11.1 mm
|
Fixed Dowel
|
0.252 in
6.4 mm
|
Forma ranurada
|
|||
| 0,2555 € - 0,2692 € | 50500 En stock |
Alomado
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
0.079 - 0.315 in
2.0 - 8.0 mm
|
Forma de hueco de cruz
|
||
| 0,2418 € - 0,2545 € | 5890 En stock |
Alomado
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
1
|
0.197 - 0.551 in
5.0 - 14.0 mm
|
Forma de hueco de cruz
|
||
| 0,3515 € - 0,3701 € | 9425 En stock |
Alomado
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.118 - 0.394 in
3.0 - 10.0 mm
|
Forma de hueco de cruz
|
||
| 0,3254 € - 0,3422 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Alomado
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1
|
0.157 - 0.276 in
4.0 - 7.0 mm
|
Forma de hueco de cruz
|
||
| 0,9493 € - 0,9992 € | 8362 En stock |
Alomado
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
1
|
0.126 - 0.173 in
3.2 - 4.4 mm
|
Forma de hueco de cruz
|
||
| 0,2321 € - 0,2445 € | 32000 En stock |
Alomado
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
1
|
0.079 - 0.276 in
2.0 - 7.0 mm
|
Forma de hueco de cruz
|
||
| 0,3015 € - 0,3174 € | 20059 En stock |
Alomado
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.118 - 0.394 in
3.0 - 10.0 mm
|
Forma de hueco de cruz
|
||
| 0,2794 € - 0,294 € | 3394 En stock |
Alomado
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
0.118 - 0.354 in
3.0 - 9.0 mm
|
Forma de hueco de cruz
|
||
| 0,2555 € - 0,2692 € | 35053 En stock |
Alomado
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
0.079 - 0.315 in
2.0 - 8.0 mm
|
Forma de hueco de cruz
|
||
| 0,3015 € - 0,3174 € | 93750 En stock |
Alomado
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.118 - 0.394 in
3.0 - 10.0 mm
|
Forma de hueco de cruz
|
||
| 0,4712 € - 0,4959 € | 8347 En stock |
Alomado
|
0.154 in
3.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
0.059 - 0.236 in
1.5 - 6.0 mm
|
Forma de hueco de cruz
|
||
| 0,2321 € - 0,2445 € | 11980 En stock |
Alomado
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
1
|
0.079 - 0.276 in
2.0 - 7.0 mm
|
Forma de hueco de cruz
|
||
| 0,2931 € - 0,3086 € | 16960 En stock |
Alomado
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
0.157 - 0.276 in
4.0 - 7.0 mm
|
Forma de hueco de cruz
|
||
| 0,253 € - 0,2662 € | 26000 En stock |
Alomado
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
2
|
0.157 - 0.413 in
4.0 - 10.5 mm
|
Forma de hueco de cruz
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar