Menu Search

Remaches de tornillo 10.5 mm (GP) Nylon 6/6 Negro

Fijación para remache con tornillo de poliamida PA6. Adecuado para diámetros de sujeción grandes. Desmontaje fácil desatornillando con un destornillados de estrella. Instalación a presión. Tiene una alta fuerza de retención.
Referencia de Essentra:

10303252

Número de pieza del fabricante:

551659

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,2592 €
5000 + 0,2463 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

259,20 €

1000 x 0,2592 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Rango de grosor del panel 4.0 - 10.5 mm
Diámetro de la cabeza 16.5 mm
Altura de la cabeza 1.4 mm
Longitud de anclaje 21.0 mm
Diámetro del orificio 9.8 mm
Tipo de remache Tornillos de remache
Forma de la cabeza del remache Alomado
Tipo de impulso Forma de hueco de cruz
Tipo 2
Material del remache PA6
Material del pasador PA6
Color Negro
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros