10082188
113108059902
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
250 - 1249 | 0,3001 € |
1250 + | 0,285 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Panel Thickness Range | 3.0 - 10.0 mm |
---|---|
Panel Thickness Range | 0.118 - 0.394 in |
Compatible Hole Diameter | 8.0 mm |
Compatible Hole Diameter | 0.315 in |
Head Diameter | 20.0 mm |
Head Diameter | 0.787 in |
Head Height | 1.5 mm |
Head Height | 0.059 in |
Anchor Length | 13.5 mm |
Anchor Length | 0.531 in |
Hole Diameter | 8.0 mm |
Hole Diameter | 0.315 in |
Rivet Type | Screw Rivet |
Rivet Fitting Style | Screw-In |
Rivet Head Shape | Truss |
Drive Type | Cross Recess Drive |
Style | 3 |
Rivet Material | Nylon 6/6 |
Pin Material | Nylon 6/6 |
Colour | Black |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar