Menu Search

Remaches de tornillo 6.4 mm 6.4 mm (GP) Nylon Blanco

Remaches de anclaje con pasadores de plástico. Incluye un cuerpo de nylon modificado al impacto que tiene un pasador de acetato. Ofrece una instalación rápida y sencilla, así como alta resistencia. Ideales para materiales sólidos o huecos, incluyendo la madera, el hormigón, la yeso, el metal, el plástico, las baldosas o el mortero.
Referencia de Essentra:

10406786

Número de pieza del fabricante:

61APM25150

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,1551 €
5000 - 19999 0,1396 €
20000 + 0,1256 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

155,10 €

1000 x 0,1551 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Rango de grosor del panel 6.4 mm
Diámetro del orificio compatible 6.4 mm
Diámetro de la cabeza 14.3 mm
Altura de la cabeza 2.8 mm
Longitud de anclaje 38.1 mm
Diámetro del orificio 6.4 mm
Tipo de remache Anchor Rivet
Forma de la cabeza del remache Gota de sebo
Tipo de impulso Forma de hueco redondo
Tipo 9
Material del remache Nylon 6/6 de impacto modificado
Material del pasador Acetato
Color Blanco
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros