10082171
113108000002
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 250 - 1249 | 0,3091 € |
| 1250 + | 0,2936 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Rango de grosor del panel | 0.118 - 0.394 in |
|---|---|
| Rango de grosor del panel | 3.0 - 10.0 mm |
| Diámetro de la cabeza | 20.0 mm |
| Diámetro de la cabeza | 0.787 in |
| Altura de la cabeza | 0.059 in |
| Altura de la cabeza | 1.5 mm |
| Longitud de anclaje | 0.531 in |
| Longitud de anclaje | 13.5 mm |
| Diámetro del orificio | 0.315 in |
| Diámetro del orificio | 8.0 mm |
| Tipo de remache | Tornillos de remache |
| Forma de la cabeza del remache | Alomado |
| Tipo de impulso | Forma de hueco de cruz |
| Tipo | 1 |
| Material del remache | Nylon 6/6 |
| Material del pasador | Nylon 6/6 |
| Color | Natural |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar