10303245
551658
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2406 € |
5000 + | 0,2286 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Panel Thickness Range | 5.0 - 14.0 mm |
---|---|
Panel Thickness Range | 0.197 - 0.551 in |
Compatible Hole Diameter | 10.6 mm |
Compatible Hole Diameter | 0.417 in |
Head Diameter | 21.5 mm |
Head Diameter | 0.846 in |
Head Height | 1.4 mm |
Head Height | 0.055 in |
Anchor Length | 28.0 mm |
Anchor Length | 1.102 in |
Hole Diameter | 10.6 mm |
Hole Diameter | 0.417 in |
Rivet Type | Screw Rivet |
Rivet Fitting Style | Screw-In |
Rivet Head Shape | Truss |
Drive Type | Cross Recess Drive |
Style | 5 |
Rivet Material | Polyamide PA6 |
Pin Material | Polyamide PA6 |
Colour | Black |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar