Menu Search

Remaches de tornillo 4.4 mm (GP) Negro

Remaches de tornillo de nylon 6. Cuando el pasador se atornilla en el cuerpo, el pasacables se expande, fijándose en su lugar. Desmontable usando un destornillador de estrella. Puede reutilizarse.
Referencia de Essentra:

10036419

Número de pieza del fabricante:

USR-64125

8362 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,9992 €
2500 + 0,9493 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

499,60 €

500 x 0,9992 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Rango de grosor del panel 3.2 - 4.4 mm
Diámetro de la cabeza 15.1 mm
Altura de la cabeza 3.0 mm
Longitud de anclaje 12.7 mm
Diámetro del orificio 6.4 mm
Tipo de remache Tornillos de remache
Forma de la cabeza del remache Alomado
Tipo de impulso Forma de hueco de cruz
Tipo 1
Material del remache Nylon 6
Material del pasador Nylon 6
Color Negro
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros