Menu Search

Remaches de tornillo de plástico

En stock

Los remaches de tornillo de plástico son fijaciones de liberación rápida, adecuados para paneles y componentes de seguridad que necesiten sustituirse con rapidez. Se pueden instalar, apretar, aflojar o retirar fácilmente con un destornillador de cruz.

Nuestra gama incluye varias opciones de material, como remaches fabricados en nylon 6 y nylon 6/6 que tienen un accionamiento en cruz para facilitar el montaje o el desmontaje. Son ideales para el uso en montajes eléctricos y electrónicos debido a sus buenas propiedades de aislamiento eléctrico. La gama de nylon se amplía con opciones muy resistentes fabricadas en nylon modificado al impacto, que se ofrecen con una variedad de materiales del pasador. La opción del pasador de acetal es ideal para materiales sólidos o huecos, como madera, hormigón, metal, plástico, baldosa mortero. La opción de acero zincado proporciona un aislamiento térmico y eléctrico excelente, además de tener una fuerza de extracción elevada. También hay disponibles opciones fabricadas en poliamida PA6 que son adecuadas para diámetros de orificio más grandes y ofrecen una fuerza de retención alta.

  • Instalación fácil y rápida
  • Alta resistencia y versatilidad
  • Colores: blanco, negro y natural
  • Estilos de cabeza: redondeada, alomada y gota de sebo
  • Tipos de ajuste cruzado y ranurado


Código De La Serie: SR1962

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
38 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Forma de la cabeza del remache Altura de la cabeza Diámetro del orificio Diámetro de la cabeza Tipo Rango de grosor del panel Tipo de impulso Compra
0,1256 € - 0,1551 € Solicite el plazo de entrega aquí
Gota de sebo
2.8 mm
6.4 mm
14.3 mm
9
6.4 mm
Forma de hueco redondo
0,2716 € - 0,3353 € 5998 En stock
Redonda
2.6 mm
6.4 mm
15.1 mm
7
3.9 - 4.0 mm
Forma de hueco de cruz
0,1047 € - 0,1293 € 25993 En stock
Alomado
2.8 mm
6.4 mm
15.9 mm
9
6.4 mm
Forma de hueco redondo
Solicite el plazo de entrega aquí
Gota de sebo
2.8 mm
4.8 mm
14.3 mm
Fixed Dowel
4.8 mm
Forma ranurada
Solicite el plazo de entrega aquí
Gota de sebo
2.8 mm
6.4 mm
14.3 mm
Fixed Dowel
6.4 mm
Forma ranurada
1000 En stock
Redonda
3.2 mm
6.4 mm
11.1 mm
Fixed Dowel
6.4 mm
Forma ranurada
0,2555 € - 0,2692 € 50500 En stock
Alomado
1.3 mm
6.0 mm
15.0 mm
1
2.0 - 8.0 mm
Forma de hueco de cruz
0,2418 € - 0,2545 € 5890 En stock
Alomado
1.4 mm
10.6 mm
21.5 mm
1
5.0 - 14.0 mm
Forma de hueco de cruz
0,3515 € - 0,3701 € 9425 En stock
Alomado
1.5 mm
8.0 mm
20.0 mm
1
3.0 - 10.0 mm
Forma de hueco de cruz
0,3254 € - 0,3422 € Solicite el plazo de entrega aquí
Alomado
1.5 mm
6.0 mm
16.0 mm
1
4.0 - 7.0 mm
Forma de hueco de cruz
0,9493 € - 0,9992 € 8362 En stock
Alomado
3.0 mm
6.4 mm
15.1 mm
1
3.2 - 4.4 mm
Forma de hueco de cruz
0,2321 € - 0,2445 € 32000 En stock
Alomado
1.2 mm
5.0 mm
12.5 mm
1
2.0 - 7.0 mm
Forma de hueco de cruz
0,3015 € - 0,3174 € 20059 En stock
Alomado
1.5 mm
8.0 mm
20.0 mm
1
3.0 - 10.0 mm
Forma de hueco de cruz
0,2794 € - 0,294 € 3394 En stock
Alomado
1.4 mm
7.0 mm
17.5 mm
1
3.0 - 9.0 mm
Forma de hueco de cruz
0,2555 € - 0,2692 € 35053 En stock
Alomado
1.3 mm
6.0 mm
15.0 mm
1
2.0 - 8.0 mm
Forma de hueco de cruz
0,3015 € - 0,3174 € 93750 En stock
Alomado
1.5 mm
8.0 mm
20.0 mm
1
3.0 - 10.0 mm
Forma de hueco de cruz
0,4712 € - 0,4959 € 8347 En stock
Alomado
3.9 mm
5.0 mm
12.0 mm
1
1.5 - 6.0 mm
Forma de hueco de cruz
0,2321 € - 0,2445 € 11980 En stock
Alomado
1.2 mm
5.0 mm
12.5 mm
1
2.0 - 7.0 mm
Forma de hueco de cruz
0,2931 € - 0,3086 € 16960 En stock
Alomado
1.5 mm
5.0 mm
12.0 mm
1
4.0 - 7.0 mm
Forma de hueco de cruz
0,253 € - 0,2662 € 26000 En stock
Alomado
1.4 mm
9.8 mm
16.5 mm
2
4.0 - 10.5 mm
Forma de hueco de cruz
  • de 2
Remaches de tornillo 6.4 mm 6.4 mm (GP) Nylon Blanco

10406786

Rango de precios
0,1551 € - 0,1256 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de grosor del panel
    6.4 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    6.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    14.3 mm
  • Altura de la cabeza
    2.8 mm
  • Longitud de anclaje
    38.1 mm
Remaches de tornillo 6.4 mm 4.0 mm (GP) Nylon 6/6 Natural

10373606

Rango de precios
0,3353 € - 0,2716 €

Niveles de existencias
5998 En stock
Atributos
  • Rango de grosor del panel
    3.9 - 4.0 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    6.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    15.1 mm
  • Altura de la cabeza
    2.6 mm
  • Longitud de anclaje
    10.7 mm
Remaches de tornillo 6.4 mm 6.4 mm (GP) Nylon Blanco

10406793

Rango de precios
0,1293 € - 0,1047 €

Niveles de existencias
25993 En stock
Atributos
  • Rango de grosor del panel
    6.4 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    6.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    15.9 mm
  • Altura de la cabeza
    2.8 mm
  • Longitud de anclaje
    19.1 mm
Remaches de tornillo 4.8 mm 4.8 mm (GP) PA Blanco

10308714


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de grosor del panel
    4.8 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Diámetro de la cabeza
    14.3 mm
  • Altura de la cabeza
    2.8 mm
  • Longitud de anclaje
    19.0 mm
Remaches de tornillo 6.4 mm 6.4 mm (GP) PA Blanco

10308738


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de grosor del panel
    6.4 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    6.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    14.3 mm
  • Altura de la cabeza
    2.8 mm
  • Longitud de anclaje
    19.0 mm
Remaches de tornillo 6.4 mm 6.4 mm (GP) Acero;Nylon Blanco

10308783


Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Rango de grosor del panel
    6.4 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    6.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    11.1 mm
  • Altura de la cabeza
    3.2 mm
  • Longitud de anclaje
    19.1 mm
Remaches de tornillo 8.0 mm (GP) Negro

10082140

Rango de precios
0,2692 € - 0,2555 €

Niveles de existencias
50500 En stock
Atributos
  • Rango de grosor del panel
    2.0 - 8.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    15.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.3 mm
  • Longitud de anclaje
    10.7 mm
  • Diámetro del orificio
    6.0 mm
Remaches de tornillo 14.0 mm (GP) Nylon 6/6 Negro

10303245

Rango de precios
0,2545 € - 0,2418 €

Niveles de existencias
5890 En stock
Atributos
  • Rango de grosor del panel
    5.0 - 14.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    21.5 mm
  • Altura de la cabeza
    1.4 mm
  • Longitud de anclaje
    28.0 mm
  • Diámetro del orificio
    10.6 mm
Remaches de tornillo 10.0 mm (GP) Negro

10082089

Rango de precios
0,3701 € - 0,3515 €

Niveles de existencias
9425 En stock
Atributos
  • Rango de grosor del panel
    3.0 - 10.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    20.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
  • Longitud de anclaje
    14.0 mm
  • Diámetro del orificio
    8.0 mm
Remaches de tornillo 7.0 mm (GP) Negro

10082072

Rango de precios
0,3422 € - 0,3254 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de grosor del panel
    4.0 - 7.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
  • Longitud de anclaje
    11.0 mm
  • Diámetro del orificio
    6.0 mm
Remaches de tornillo 4.4 mm (GP) Negro

10036419

Rango de precios
0,9992 € - 0,9493 €

Niveles de existencias
8362 En stock
Atributos
  • Rango de grosor del panel
    3.2 - 4.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    15.1 mm
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
  • Longitud de anclaje
    12.7 mm
  • Diámetro del orificio
    6.4 mm
Remaches de tornillo 7.0 mm (GP) Natural

10082119

Rango de precios
0,2445 € - 0,2321 €

Niveles de existencias
32000 En stock
Atributos
  • Rango de grosor del panel
    2.0 - 7.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.5 mm
  • Altura de la cabeza
    1.2 mm
  • Longitud de anclaje
    9.6 mm
  • Diámetro del orificio
    5.0 mm
Remaches de tornillo 10.0 mm (GP) Negro

10082188

Rango de precios
0,3174 € - 0,3015 €

Niveles de existencias
20059 En stock
Atributos
  • Rango de grosor del panel
    3.0 - 10.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    20.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
  • Longitud de anclaje
    13.5 mm
  • Diámetro del orificio
    8.0 mm
Remaches de tornillo 9.0 mm (GP) Natural

10082157

Rango de precios
0,294 € - 0,2794 €

Niveles de existencias
3394 En stock
Atributos
  • Rango de grosor del panel
    3.0 - 9.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    17.5 mm
  • Altura de la cabeza
    1.4 mm
  • Longitud de anclaje
    12.1 mm
  • Diámetro del orificio
    7.0 mm
Remaches de tornillo 8.0 mm (GP) Natural

10082133

Rango de precios
0,2692 € - 0,2555 €

Niveles de existencias
35053 En stock
Atributos
  • Rango de grosor del panel
    2.0 - 8.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    15.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.3 mm
  • Longitud de anclaje
    10.7 mm
  • Diámetro del orificio
    6.0 mm
Remaches de tornillo 10.0 mm (GP) Natural

10082171

Rango de precios
0,3174 € - 0,3015 €

Niveles de existencias
93750 En stock
Atributos
  • Rango de grosor del panel
    3.0 - 10.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    20.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
  • Longitud de anclaje
    13.5 mm
  • Diámetro del orificio
    8.0 mm
Remaches de tornillo 6.0 mm (GP) Negro

10036396

Rango de precios
0,4959 € - 0,4712 €

Niveles de existencias
8347 En stock
Atributos
  • Rango de grosor del panel
    1.5 - 6.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.9 mm
  • Longitud de anclaje
    11.0 mm
  • Diámetro del orificio
    5.0 mm
Remaches de tornillo 7.0 mm (GP) Negro

10082126

Rango de precios
0,2445 € - 0,2321 €

Niveles de existencias
11980 En stock
Atributos
  • Rango de grosor del panel
    2.0 - 7.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.5 mm
  • Altura de la cabeza
    1.2 mm
  • Longitud de anclaje
    9.6 mm
  • Diámetro del orificio
    5.0 mm
Remaches de tornillo 7.0 mm (GP) Negro

10082065

Rango de precios
0,3086 € - 0,2931 €

Niveles de existencias
16960 En stock
Atributos
  • Rango de grosor del panel
    4.0 - 7.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
  • Longitud de anclaje
    11.0 mm
  • Diámetro del orificio
    5.0 mm
Remaches de tornillo 10.5 mm (GP) Nylon 6/6 Negro

10303252

Rango de precios
0,2662 € - 0,253 €

Niveles de existencias
26000 En stock
Atributos
  • Rango de grosor del panel
    4.0 - 10.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    16.5 mm
  • Altura de la cabeza
    1.4 mm
  • Longitud de anclaje
    21.0 mm
  • Diámetro del orificio
    9.8 mm