Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los remaches de cuarto de vuelta acoplan receptáculos y se fijan girando el espárrago unos 90 grados, un proceso conocido como una «rotación de cuarto de vuelta». El remache proporciona una fuerza de sujeción predecible y ofrece una retención en posición de cierre que resiste la apertura por error. Una solución que es rápida pero segura en su montaje. Son una fijación rápida que ofrece una solución de montaje permanente. Una opción ideal adecuada para componentes y paneles de seguridad que necesitan sustituirse rápido.
Para instalar y desmontar: utilice un destornillador de punta plana o una moneda y gire el remache un cuarto de vuelta. De este modo, se soltará el panel inferior al tiempo que el remache queda sujeto en el panel desmontable. Alternativamente, introduzca el émbolo en el pasacables con un martillo que fije los dos paneles juntos.
Nuestra gama de remaches de cuarto de vuelta está disponible en una variedad de materiales como: copolímero de acetal, acetal RMS-14, polioximetileno (POM), nylon 6/6 y poliamida.
Código De La Serie: SR2309
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del orificio compatible | Altura de la cabeza | Diámetro de la cabeza | Tipo | Remache premontado | Rango de grosor del panel | Tipo de impulso | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4503 € - 0,4741 € | 45 En stock |
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.705 in
17.9 mm
|
Style 6
|
No
|
0.118 - 0.197 in
3.0 - 5.0 mm
|
Forma de hueco de cruz
|
||
| 0,5004 € - 0,5267 € | 19209 En stock |
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.783 in
19.9 mm
|
Style 6
|
No
|
0.138 - 0.236 in
3.5 - 6.0 mm
|
Forma de hueco de cruz
|
||
| 0,46 € - 0,4842 € | 9150 En stock |
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Style 6
|
No
|
0.098 - 0.197 in
2.5 - 5.0 mm
|
Forma de hueco de cruz
|
||
| 0,531 € - 0,5588 € | 6988 En stock |
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
Style 6
|
No
|
0.177 - 0.256 in
4.5 - 6.5 mm
|
Forma de hueco de cruz
|
||
| 0,2765 € - 0,2911 € | 7898 En stock |
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2
|
N
|
0.157 - 0.295 in
4.0 - 7.5 mm
|
Forma de hueco de cruz
|
||
| 10303177 | 0,2765 € - 0,2911 € | 6979 En stock |
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
N
|
0.177 - 0.276 in
4.5 - 7.0 mm
|
Forma de hueco de cruz
|
|
| 10303207 | 0,2071 € - 0,2179 € | 4120 En stock |
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
2
|
N
|
0.177 - 0.236 in
4.5 - 6.0 mm
|
Forma de hueco de cruz
|
|
| 0,46 € - 0,4842 € | 72220 En stock |
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
Style 6
|
No
|
0.177 - 0.236 in
4.5 - 6.0 mm
|
Forma de hueco de cruz
|
||
| 0,5504 € - 0,5794 € | 5741 En stock |
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.736 in
18.7 mm
|
Style 6
|
No
|
0.157 - 0.295 in
4.0 - 7.5 mm
|
Forma de hueco de cruz
|
||
| 0,2182 € - 0,2297 € | 5795 En stock |
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
N
|
0.138 - 0.236 in
3.5 - 6.0 mm
|
Forma de hueco de cruz
|
||
| 0,5004 € - 0,5267 € | 25749 En stock |
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Style 6
|
No
|
0.177 - 0.236 in
4.5 - 6.0 mm
|
Forma de hueco de cruz
|
||
| 0,6408 € - 0,6745 € | 5993 En stock |
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Style 6
|
No
|
0.236 - 0.323 in
6.0 - 8.2 mm
|
Forma de hueco de cruz
|
||
| 0,328 € - 0,3453 € | 11670 En stock |
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2
|
N
|
0.236 - 0.323 in
6.0 - 8.2 mm
|
Forma de hueco de cruz
|
||
| 10303238 | 0,2182 € - 0,2297 € | 10977 En stock |
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1
|
N
|
0.177 - 0.236 in
4.5 - 6.0 mm
|
Forma de hueco de cruz
|
|
| 0,1959 € - 0,2062 € | 10997 En stock |
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3
|
N
|
0.177 - 0.236 in
4.5 - 6.0 mm
|
Forma de hueco de cruz
|
||
| 0,3029 € - 0,319 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.248 in
6.3 mm
|
|
|
Y
|
0.039 - 0.106 in
1.0 - 2.7 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,4365 € - 0,4594 € | 1935 En stock |
|
0.248 in
6.3 mm
|
|
|
Y
|
0.039 - 0.106 in
1.0 - 2.7 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,7218 € - 0,7594 € | 4967 En stock |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
Y
|
0.079 - 0.197 in
2.0 - 5.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,7617 € - 0,8018 € | 7747 En stock |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
Y
|
0.063 - 0.197 in
1.6 - 5.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,7617 € - 0,8018 € | 5176 En stock |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
Y
|
0.063 - 0.197 in
1.6 - 5.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar