Menu Search

Pomos manuales lobulados - Espárrago roscado

En stock

Los tiradores y pomos de lóbulo macho disponen de un borde festoneado para permitir máximo agarre y comodidad. Estos pomos de lóbulo duraderos son resistentes a los impactos y a los productos químicos y ofrecen un aspecto limpio para aplicaciones acabadas que requieren ajuste.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
267 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del pomo Medida de la rosca Tipo de montaje Longitud de la rosca Material del pomo Compra
12,0901 € - 12,7266 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.0 mm
M10
Roscado hembra
32.0 mm
PP
7,7177 € - 8,1153 € 30 En stock
63.0 mm
M12
Roscado hembra
16.0 mm
PP
2,6759 € - 5,9152 € 170 En stock
M10
Fenólico
2,3041 € - 5,0933 € 130 En stock
M10
Fenólico
2,2392 € - 4,9481 € 3261 En stock
M8
Fenólico
4,1879 € - 9,2535 € 132 En stock
M8
Fenólico
10252000 2,7385 € - 6,0525 € 400 En stock
M10
Fenólico
0,4834 € - 1,0689 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.0 mm
M6
Roscado macho
17.0 mm
PA
1,1257 € - 2,4884 € 638 En stock
M6
Fenólico
1,0506 € - 2,3226 € 1160 En stock
M6
Fenólico
0,9801 € - 2,1667 € 1027 En stock
M8
Nylon
2,0806 € - 2,1908 € 335 En stock
40.0 mm
M6
1,5748 € - 1,6572 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.0 mm
M5
0,427 € - 0,9438 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.0 mm
M6
Roscado macho
20.0 mm
Nylon
10251966 1,3297 € - 2,9396 € 553 En stock
M6
Fenólico
0,6359 € - 1,4059 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.0 mm
M8
Roscado macho
20.0 mm
PA
4,0365 € - 4,2405 € 380 En stock
40.0 mm
M8
PP
4,2518 € - 4,4774 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.0 mm
M8
PP
7,416 € - 7,8032 € 3 En stock
60.0 mm
M12
PP
3,3794 € - 3,5627 € Solicite el plazo de entrega aquí
38.0 mm
M8
PP
  • de 14
Rueda manual 50.0 mm Threaded Female M10 PP

10629062

Rango de precios
12,7266 € - 12,0901 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud de la rosca
    32.0 mm
  • Material del espárrago
    Latón
  • Diámetro del pomo
    50.0 mm
  • Tipo de montaje
    Roscado hembra
Rueda manual 63.0 mm Hembra M12 PP

10222706

Rango de precios
8,1153 € - 7,7177 €

Niveles de existencias
30 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Material del espárrago
    Latón
  • Diámetro del pomo
    63.0 mm
  • Tipo de montaje
    Roscado hembra
Rueda manual M10 Acero Fenólico

10251935

Rango de precios
5,9152 € - 2,6759 €

Niveles de existencias
170 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material del espárrago
    Acero
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
  • Material del pomo
    Fenólico
Rueda manual M10 Acero Fenólico

10251928

Rango de precios
5,0933 € - 2,3041 €

Niveles de existencias
130 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material del espárrago
    Acero
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
  • Material del pomo
    Fenólico
Rueda manual M8 Acero Fenólico

10251973

Rango de precios
4,9481 € - 2,2392 €

Niveles de existencias
3261 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material del espárrago
    Acero
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
  • Material del pomo
    Fenólico
Rueda manual M8 Acero Fenólico

10252017

Rango de precios
9,2535 € - 4,1879 €

Niveles de existencias
132 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material del espárrago
    Acero
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
  • Material del pomo
    Fenólico
Rueda manual M10 Acero Fenólico

10252000

Rango de precios
6,0525 € - 2,7385 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material del espárrago
    Acero
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
  • Material del pomo
    Fenólico
Rueda manual 30.0 mm M6 17.0 mm Acero PA

10257364

Rango de precios
1,0689 € - 0,4834 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    17.0 mm
  • Material del espárrago
    Acero
  • Diámetro del pomo
    30.0 mm
  • Número de lóbulos
    6
Rueda manual M6 Acero Fenólico

10251898

Rango de precios
2,4884 € - 1,1257 €

Niveles de existencias
638 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Material del espárrago
    Acero
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
  • Material del pomo
    Fenólico
Pomo de lóbulo M6 15.0 mm (L)

10251881

Rango de precios
2,3226 € - 1,0506 €

Niveles de existencias
1160 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Material del espárrago
    Acero
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
  • Material del pomo
    Fenólico
Rueda manual M8 50.0 mm 30.0 mm Negro Nylon

10257425

Rango de precios
2,1667 € - 0,9801 €

Niveles de existencias
1027 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Número de lóbulos
    6
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
  • Material del pomo
    Nylon
Pomo suave al tacto M6 Acero zincado

10271384

Rango de precios
2,1908 € - 2,0806 €

Niveles de existencias
335 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Material del espárrago
    Acero zincado
  • Diámetro del pomo
    40.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Pomo suave al tacto M5 Acero zincado

10271315

Rango de precios
1,6572 € - 1,5748 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Material del espárrago
    Acero zincado
  • Diámetro del pomo
    28.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo de lóbulo 30.0 mm M6 20.0 mm (L)

10257340

Rango de precios
0,9438 € - 0,427 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Material del espárrago
    Acero
  • Diámetro del pomo
    30.0 mm
  • Número de lóbulos
    6
Rueda manual M6 Acero Fenólico

10251966

Rango de precios
2,9396 € - 1,3297 €

Niveles de existencias
553 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Material del espárrago
    Acero
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
  • Material del pomo
    Fenólico
Pomo de lóbulo 30.0 mm M8 (L)

10257401

Rango de precios
1,4059 € - 0,6359 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Material del espárrago
    Acero
  • Diámetro del pomo
    30.0 mm
  • Número de lóbulos
    6
Rueda manual M8 Acero inoxidable PP

10275290

Rango de precios
4,2405 € - 4,0365 €

Niveles de existencias
380 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material del espárrago
    Acero inoxidable
  • Diámetro del pomo
    40.0 mm
  • Código de material
    3926909790
  • Material del pomo
    PP
Rueda manual M8 Acero inoxidable PP

10275399

Rango de precios
4,4774 € - 4,2518 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material del espárrago
    Acero inoxidable
  • Diámetro del pomo
    50.0 mm
  • Código de material
    3926300090
  • Material del pomo
    PP
Rueda manual M12 Acero inoxidable PP

10275504

Rango de precios
7,8032 € - 7,416 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Material del espárrago
    Acero inoxidable
  • Diámetro del pomo
    60.0 mm
  • Código de material
    3926300090
  • Material del pomo
    PP
Rueda manual M8 Acero inoxidable 304 PP

10275573

Rango de precios
3,5627 € - 3,3794 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material del espárrago
    Acero inoxidable 304
  • Diámetro del pomo
    38.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090