Menu Search

Rueda manual suave al tacto 43.0 mm Macho M8 PP;TPE Negro

Referencia de Essentra:

10223116

Número de pieza del fabricante:

268081600939

19 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 8,5387 €
5 + 8,1061 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

8,54 €

1 x 8,5387 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M8
Longitud de la rosca 16.0 mm
Material del espárrago Acero
Diámetro del pomo 43.0 mm
Tipo de montaje Roscado macho
Color Negro
Color del capuchón Naranja
Código de material 3926300090
Material del pomo TPE
Estilo de fijación Macho

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros