Menu Search

Rueda manual 40.0 mm M8 30.0 mm Acero inoxidable PA

Referencia de Essentra:

10188484

Número de pieza del fabricante:

1219034

221 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 24 14,3273 €
25 - 124 6,8289 €
125 + 6,4787 €
Paquete estándar: 25

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

14,33 €

1 x 14,3273 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M8
Longitud de la rosca 30.0 mm
Material del espárrago Acero inoxidable
Diámetro del pomo 40.0 mm
Altura general 56.0 mm
Número de lóbulos 5
Tipo de montaje Stud
Color Negro
Código de material 3926300090
Material del pomo PA
Estilo de fijación Espárrago

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros