Los tiradores y pomos de lóbulo macho disponen de un borde festoneado para permitir máximo agarre y comodidad. Estos pomos de lóbulo duraderos son resistentes a los impactos y a los productos químicos y ofrecen un aspecto limpio para aplicaciones acabadas que requieren ajuste.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del pomo | Medida de la rosca | Tipo de montaje | Longitud de la rosca | Material del pomo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,852 € - 3,0034 € | 460 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Roscado macho
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
| 11,2579 € - 11,8553 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Roscado macho
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
| 11,3918 € - 11,9789 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Roscado macho
|
1.181 in
30.0 mm
|
TPE
|
||
| 5,2952 € - 5,5753 € | 20 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Roscado macho
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
| 3,0333 € - 6,7032 € | 110 En stock |
|
M8
|
|
|
Fenólico
|
||
| 2,198 € - 4,8574 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M10
|
|
|
Fenólico
|
||
| 2,9643 € - 3,1192 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Roscado macho
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 38,2439 € - 40,2524 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M10
|
Roscado hembra
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acero inoxidable
|
||
| 4,3239 € - 9,5573 € | 10 En stock |
|
M12
|
|
|
Fenólico
|
||
| 6,9731 € - 15,3985 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M12
|
|
|
Fenólico
|
||
| 25,0496 € - 26,368 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M5
|
Roscado hembra
|
0.591 in
15.0 mm
|
Acero inoxidable
|
||
| 3,6534 € - 8,0762 € | 1 En stock |
|
M8
|
|
|
Fenólico
|
||
| 27,0272 € - 28,4486 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M6
|
Roscado hembra
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acero inoxidable
|
||
| 29,664 € - 31,2296 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M8
|
Roscado hembra
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acero inoxidable
|
||
| 65,9406 € - 69,4014 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M12
|
Roscado hembra
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acero inoxidable
|
||
| 2,383 € - 2,5078 € | 175 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 2,8695 € - 3,0203 € | 25 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 4,9662 € - 5,2291 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 5,8225 € - 6,1243 € | 20 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
|
|
|
||
| 16,5727 € - 17,4482 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
8
|
Roscado hembra
|
1.26 in
32.0 mm
|
PA
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar