Los mangos y pomos en T tienen unos espárragos e insertos metálicos para roscar fácilmente creando un pomo de fácil agarre con un diseño ergonómico. El diseño con asa en T ofrece una fuerte sujeción manual para ajustar rápido los controles o que sirve como palanca.
Código De La Serie: SR6540
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Tipo de montaje | Longitud de la rosca | Material del pomo | Altura general | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10261088 | 1,393 € - 3,079 € | 7 En stock |
M8
|
Espárrago roscado
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nylon 6
|
2.52 in
64.0 mm
|
|
| 0,696 € - 1,539 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
Espárrago roscado
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nylon 6
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2,166 € - 4,7874 € | 6950 En stock |
M10
|
Espárrago roscado
|
1.772 in
45.0 mm
|
Nylon 6
|
3.346 in
85.0 mm
|
||
| 6,6229 € - 6,9628 € | 5 En stock |
M10
|
Espárrago roscado
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
2.402 in
61.0 mm
|
||
| 5,974 € - 6,283 € | 19 En stock |
M8
|
Espárrago roscado
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
2.441 in
62.0 mm
|
||
| 0,718 € - 1,586 € | 9700 En stock |
M5
|
Threaded Insert
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon 6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 8,105 € - 8,5356 € | 20 En stock |
M10
|
Orificio ciego roscado
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 10,6914 € - 11,2579 € | 93 En stock |
M10
|
Orificio ciego roscado
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 5,6722 € - 5,974 € | 33 En stock |
M6
|
Orificio ciego roscado
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 1,7046 € - 3,7698 € | 6469 En stock |
M8
|
Threaded Insert
|
0.748 in
19.0 mm
|
Nylon 6
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| 6,5116 € - 6,8567 € | 100 En stock |
M8
|
Orificio ciego roscado
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 8,2018 € - 8,6324 € | 220 En stock |
M12
|
Orificio ciego roscado
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 5,2097 € - 5,4899 € | 222 En stock |
M6
|
Orificio ciego roscado
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 7,8784 € - 8,2884 € | 10 En stock |
M8
|
Orificio ciego roscado
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 10,7841 € - 11,3506 € | 201 En stock |
M12
|
Orificio ciego roscado
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 10261040 | 1,787 € - 3,95 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
Threaded Insert
|
1.024 in
26.0 mm
|
Nylon 6
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
| 6,4148 € - 6,7485 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
Orificio ciego roscado
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 0,887 € - 1,96 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
Espárrago roscado
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
2.244 in
57.0 mm
|
||
| 5,4487 € - 5,7268 € | 21 En stock |
M8
|
Espárrago roscado
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
2.087 in
53.0 mm
|
||
| 10,2176 € - 10,7532 € | 25 En stock |
M12
|
Espárrago roscado
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar