10261071
466369
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 10 - 99 | 1,96 € |
| 100 - 499 | 0,933 € |
| 500 + | 0,887 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Medida de la rosca | M6 |
|---|---|
| Longitud de la rosca | 25.0 mm |
| Longitud de la rosca | 0.984 in |
| Altura general | 57.0 mm |
| Altura general | 2.244 in |
| Altura del vástago | 23.0 mm |
| Altura del vástago | 0.906 in |
| Color | Negro |
| Finalizar | Metalizado |
| Material del pomo | PA |
| Material completo del pomo | Poliamida 6 |
| Tipo de montaje | Espárrago roscado |
| Código de material | 3926300090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar