10189504
1219179
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
10 - 49 | 5,33 € |
50 + | 5,058 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Thread Size | M6 |
---|---|
Thread Length | 16.0 mm |
Thread Length | 0.63 in |
Overall Height | 30.0 mm |
Overall Height | 1.181 in |
Stem Height | 20.0 mm |
Stem Height | 0.787 in |
Colour | Black |
Finish | Matt |
Knob Material | PA |
Knob Full Material | Reinforced Polyamide Based Technopolymer |
Mount Type | Threaded Blind Hole |
Commodity Code | 3926300090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar