Menu Search

Pomo con asa en T 71.0 mm (L) M8 Nylon 6

Black Nylon Female T-Handle Knob has a Brass Threaded Insert for mounting onto M8 threads. The T-Handle design is ergonomic and provides a strong hand hold.
Referencia de Essentra:

10261033

Número de pieza del fabricante:

466365

6469 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 99 3,7698 €
100 - 499 1,7952 €
500 + 1,7046 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

37,70 €

10 x 3,7698 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M8
Longitud de la rosca 19.0 mm
Altura general 34.0 mm
Altura del vástago 19.0 mm
Color Negro
Finalizar Natural
Material del pomo Nylon 6
Material completo del pomo Poliamida 6
Tipo de montaje Threaded Insert
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros