Menu Search

Pomo con asa en T 80.0 mm M8 Inserto roscado PA Negro

Black PA Female T-Handle Knob has a Brass Threaded Stud for mounting into M8 threads. The T-Handle design is ergonomic and provides a strong hand hold.
Referencia de Essentra:

10189597

Número de pieza del fabricante:

1219188

10 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 49 8,2884 €
50 + 7,8784 €
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

82,88 €

10 x 8,2884 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M8
Longitud de la rosca 25.0 mm
Altura general 41.0 mm
Color Negro
Finalizar Mate
Material del pomo PA
Material completo del pomo Tecnopolímero con base de poliamida reforzada
Tipo de montaje Orificio ciego roscado
Código de material 3926300090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros