10189542
1219183
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 4 | 5,56 € |
5 + | 5,29 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Thread Size | M8 |
---|---|
Thread Length | 20.0 mm |
Thread Length | 0.787 in |
Overall Height | 53.0 mm |
Overall Height | 2.087 in |
Stem Height | 22.0 mm |
Stem Height | 0.866 in |
Colour | Black |
Finish | Matt |
Knob Material | PA |
Knob Full Material | Reinforced Polyamide Based Technopolymer |
Mount Type | Threaded Stud |
Commodity Code | 3926300090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar