10189580
1219187
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
10 - 49 | 8,381 € |
50 + | 7,963 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Thread Size | M12 |
---|---|
Thread Length | 18.0 mm |
Thread Length | 0.709 in |
Overall Height | 41.0 mm |
Overall Height | 1.614 in |
Stem Height | 26.0 mm |
Stem Height | 1.024 in |
Colour | Black |
Finish | Matt |
Knob Material | PA |
Knob Full Material | Reinforced Polyamide Based Technopolymer |
Mount Type | Threaded Blind Hole |
Commodity Code | 3926300090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar