10261002
466362
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 10 - 99 | 1,586 € |
| 100 - 499 | 0,756 € |
| 500 + | 0,718 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Medida de la rosca | M5 |
|---|---|
| Longitud de la rosca | 17.0 mm |
| Longitud de la rosca | 0.669 in |
| Altura general | 30.0 mm |
| Altura general | 1.181 in |
| Altura del vástago | 20.0 mm |
| Altura del vástago | 0.787 in |
| Color | Negro |
| Finalizar | Natural |
| Material del pomo | Nylon 6 |
| Material completo del pomo | Poliamida 6 |
| Tipo de montaje | Threaded Insert |
| Código de material | 3926300090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar