Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los mangos y pomos en T tienen unos espárragos e insertos metálicos para roscar fácilmente creando un pomo de fácil agarre con un diseño ergonómico. El diseño con asa en T ofrece una fuerte sujeción manual para ajustar rápido los controles o que sirve como palanca.
Código De La Serie: SR6540
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Tipo de montaje | Longitud de la rosca | Material del pomo | Altura general | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,9368 € - 13,6166 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
Roscado hembra
|
0.472 in
12.0 mm
|
Aluminio
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 12,9368 € - 13,6166 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
Roscado hembra
|
0.472 in
12.0 mm
|
Aluminio
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 19,0653 € - 20,0644 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
Roscado hembra
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aluminio
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 19,0653 € - 20,0644 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
Roscado hembra
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aluminio
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 11,4021 € - 11,9995 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
Roscado hembra
|
0.472 in
12.0 mm
|
Aluminio
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 17,0362 € - 17,9323 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
Roscado hembra
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aluminio
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 15,7899 € - 16,6345 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
Roscado hembra
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aluminio
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 11,4021 € - 11,9995 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
Roscado hembra
|
0.472 in
12.0 mm
|
Aluminio
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 13,9565 € - 14,6878 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
Roscado hembra
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aluminio
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 17,0362 € - 17,9323 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
Roscado hembra
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aluminio
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 10261040 | 1,787 € - 3,95 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
Threaded Insert
|
1.024 in
26.0 mm
|
Nylon 6
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
| 6,4148 € - 6,7485 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
Orificio ciego roscado
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 8,105 € - 8,5356 € | 20 En stock |
M10
|
Orificio ciego roscado
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 8,2018 € - 8,6324 € | 220 En stock |
M12
|
Orificio ciego roscado
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 1,7046 € - 3,7698 € | 6469 En stock |
M8
|
Threaded Insert
|
0.748 in
19.0 mm
|
Nylon 6
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| 6,5116 € - 6,8567 € | 100 En stock |
M8
|
Orificio ciego roscado
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 5,6722 € - 5,974 € | 33 En stock |
M6
|
Orificio ciego roscado
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 10,6914 € - 11,2579 € | 93 En stock |
M10
|
Orificio ciego roscado
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 10,7841 € - 11,3506 € | 201 En stock |
M12
|
Orificio ciego roscado
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 5,2097 € - 5,4899 € | 222 En stock |
M6
|
Orificio ciego roscado
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar