Menu Search

Pomo con asa en T 55.0 mm M8 Roscado hembra Aluminio Negro

Black Aluminium Female T-Handle Knob has a Aluminium Threaded Female for mounting onto M10 threads the T-Handle design is ergonomic and provides a strong hand hold.
Referencia de Essentra:

10502143

Número de pieza del fabricante:

1504767

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 13,6166 €
5 + 12,9368 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

13,62 €

1 x 13,6166 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M8
Longitud de la rosca 12.0 mm
Altura general 33.0 mm
Color Negro
Finalizar Texturizado
Material del pomo Aluminio
Material completo del pomo Aluminio
Tipo de montaje Roscado hembra
Código de material 8302490091

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros