Menu Search

Pomo con asa en T 67.0 mm M8 Roscado hembra Aluminio Plata

Referencia de Essentra:

10502150

Número de pieza del fabricante:

1504768

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 14,6878 €
5 + 13,9565 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

14,69 €

1 x 14,6878 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M8
Longitud de la rosca 16.0 mm
Altura general 37.0 mm
Color Plata
Material del pomo Aluminio
Material completo del pomo Aluminio
Tipo de montaje Roscado hembra
Código de material 8302490091

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros