Menu Search

Pomo con asa en T 55.0 mm M6 Roscado hembra Aluminio

Los pomos hembra con asa en T de aluminio negro cuentan con una rosca hembra de aluminio para el montaje en roscas M10. El diseño con asa en T es ergonómico y ofrece un fuerte agarre manual.
Referencia de Essentra:

10502129

Número de pieza del fabricante:

1504765

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 13,6166 €
5 + 12,9368 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

13,62 €

1 x 13,6166 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M6
Longitud de la rosca 12.0 mm
Altura general 33.0 mm
Color Negro
Finalizar Texturizado
Material del pomo Aluminio
Material completo del pomo Aluminio
Tipo de montaje Roscado hembra
Código de material 8302490091

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros