Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los mangos y pomos en T tienen unos espárragos e insertos metálicos para roscar fácilmente creando un pomo de fácil agarre con un diseño ergonómico. El diseño con asa en T ofrece una fuerte sujeción manual para ajustar rápido los controles o que sirve como palanca.
Código De La Serie: SR6540
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Tipo de montaje | Longitud de la rosca | Material del pomo | Altura general | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19,0653 € - 20,0644 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
Threaded Female
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aluminio
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
11,4021 € - 11,9995 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
Threaded Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
Aluminio
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
13,9565 € - 14,6878 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
Threaded Female
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aluminio
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
17,0362 € - 17,9323 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
Threaded Female
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aluminio
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
11,4021 € - 11,9995 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
Threaded Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
Aluminio
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
17,0362 € - 17,9323 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
Threaded Female
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aluminio
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
12,9368 € - 13,6166 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
Threaded Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
Aluminio
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
19,0653 € - 20,0644 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
Threaded Female
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aluminio
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
12,9368 € - 13,6166 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
Threaded Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
Aluminio
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
15,7899 € - 16,6345 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
Threaded Female
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aluminio
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
0,696 € - 1,539 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
Threaded Stud
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
2,166 € - 4,7874 € | 7050 En stock |
M10
|
Threaded Stud
|
1.772 in
45.0 mm
|
PA
|
3.346 in
85.0 mm
|
||
0,887 € - 1,96 € | 26 En stock |
M6
|
Threaded Stud
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
2.244 in
57.0 mm
|
||
6,6229 € - 6,9628 € | 5 En stock |
M10
|
Threaded Stud
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
2.402 in
61.0 mm
|
||
10,2176 € - 10,7532 € | 25 En stock |
M12
|
Threaded Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
5,4487 € - 5,7268 € | 21 En stock |
M8
|
Threaded Stud
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
2.087 in
53.0 mm
|
||
10261088 | 1,393 € - 3,079 € | 7 En stock |
M8
|
Threaded Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
2.52 in
64.0 mm
|
|
5,974 € - 6,283 € | 19 En stock |
M8
|
Threaded Stud
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
2.441 in
62.0 mm
|
||
0,696 € - 1,539 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
Threaded Stud
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
0,718 € - 1,586 € | 9700 En stock |
M5
|
Inserto roscado
|
0.669 in
17.0 mm
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar