10261064
466368
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
10 - 99 | 1,539 € |
100 - 499 | 0,734 € |
500 + | 0,696 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Thread Size | M5 |
---|---|
Thread Length | 20.0 mm |
Thread Length | 0.787 in |
Overall Height | 45.0 mm |
Overall Height | 1.772 in |
Stem Height | 16.0 mm |
Stem Height | 0.63 in |
Colour | Black |
Finish | Plated |
Knob Material | PA |
Knob Full Material | Polyamide 6 |
Mount Type | Threaded Stud |
Commodity Code | 3926300090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar