Las guías para tarjetas PCB se usan para montar placas de circuitos en espacios reducidos, como un soporte de PCB. Las guías de tarjeta horizontales satisfacen la necesidad del montaje horizontal de las PCB en su aplicación. Disponibles en diferentes métodos de montaje y alternativas de sujeción.
Código De La Serie: SRRN
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Longitud general | Acepta grosor del panel | Distancia entre orificios fijos | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,3424 € - 0,3603 € | 300 En stock |
5 in
127.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
0,9265 € - 0,9265 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.5 in
114.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
1,3249 € - 1,3947 € | 1480 En stock |
4.5 in
114.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
1,4483 € - 3,2012 € | 4513 En stock |
6.461 in
164.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
54.213 in
1377.0 mm
|
||
0,9583 € - 1,0087 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.5 in
88.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
1,0326 € - 1,0871 € | 90 En stock |
5.5 in
139.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
0,7431 € - 0,782 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.925 in
99.7 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
3.626 in
92.1 mm
|
||
0,3504 € - 0,3689 € | 41141 En stock |
4 in
101.6 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
0,9583 € - 1,0087 € | 2235 En stock |
3 in
76.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
1,3249 € - 1,3947 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5 in
127.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
4 in
101.6 mm
|
||
0,6753 € - 0,711 € | 247 En stock |
3 in
76.2 mm
|
|
2 in
50.8 mm
|
||
Solicite el plazo de entrega aquí |
3 in
76.2 mm
|
|
2 in
50.8 mm
|
|||
1,1125 € - 1,171 € | 1464 En stock |
3.925 in
99.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3.626 in
92.1 mm
|
||
0,6537 € - 0,6882 € | 564 En stock |
7.5 in
190.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
6.5 in
165.1 mm
|
||
10316733 | 0,3276 € - 0,3448 € | 345 En stock |
3.5 in
88.9 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
3 in
76.2 mm
|
|
1,2735 € - 1,3407 € | 1429 En stock |
7 in
177.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
6 in
152.4 mm
|
||
0,3775 € - 0,3976 € | 500 En stock |
3 in
76.2 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
0,3302 € - 0,3476 € | 6381 En stock |
3 in
76.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
0,8851 € - 0,9316 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.5 in
63.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
0,4141 € - 0,4359 € | 1081 En stock |
5.5 in
139.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar