10319826
RSDC-650
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 50 - 499 | 3,2876 € |
| 500 - 2499 | 1,5657 € |
| 2500 + | 1,4874 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Color | Natural |
|---|---|
| Método de montaje | Montaje a presión |
| Acepta grosor del panel | 1.6 mm |
| Acepta grosor del panel | 0.063 in |
| Distancia entre orificios fijos | 1377.0 mm |
| Distancia entre orificios fijos | 54.213 in |
| Longitud general | 164.1 mm |
| Longitud general | 6.461 in |
| Anchura general | 7.9 mm |
| Anchura general | 0.311 in |
| Rango de grosor del panel | 1.2 - 2.3 mm |
| Rango de grosor del panel | 0.047 - 0.091 in |
| Material completo | Poliamida 66 |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar