10112472
RCGH-50
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 500 - 2499 | 0,3603 € |
| 2500 + | 0,3424 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Color | Natural |
|---|---|
| Método de montaje | Ajustable a presión |
| Acepta grosor del panel | 0.157 in |
| Acepta grosor del panel | 4.0 mm |
| Distancia entre orificios fijos | 4.5 in |
| Distancia entre orificios fijos | 114.3 mm |
| Longitud general | 5 in |
| Longitud general | 127.0 mm |
| Anchura general | 6.1 mm |
| Anchura general | 0.24 in |
| Rango de grosor del panel | 1.6 mm |
| Rango de grosor del panel | 0.063 in |
| Material completo | Poliamida 66 |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar