10113479
TRCG-3.925
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 500 - 2499 | 0,782 € |
| 2500 + | 0,7431 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Color | Negro |
|---|---|
| Método de montaje | Montaje a presión |
| Acepta grosor del panel | 0.087 in |
| Acepta grosor del panel | 2.2 mm |
| Distancia entre orificios fijos | 3.626 in |
| Distancia entre orificios fijos | 92.1 mm |
| Longitud general | 99.7 mm |
| Longitud general | 3.925 in |
| Anchura general | 9.9 mm |
| Anchura general | 0.39 in |
| Rango de grosor del panel | 0.059 - 0.071 in |
| Rango de grosor del panel | 1.5 - 1.8 mm |
| Material completo | Policarbonato |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-0 |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar