10319789
RSDC-450
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
500 - 2499 | 1,3947 € |
2500 + | 1,3249 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Color | Natural |
---|---|
Método de montaje | Montaje a presión |
Acepta grosor del panel | 0.063 in |
Acepta grosor del panel | 1.6 mm |
Distancia entre orificios fijos | 3.5 in |
Distancia entre orificios fijos | 88.9 mm |
Longitud general | 114.3 mm |
Longitud general | 4.5 in |
Anchura general | 0.311 in |
Anchura general | 7.9 mm |
Rango de grosor del panel | 1.2 - 2.3 mm |
Rango de grosor del panel | 0.047 - 0.091 in |
Material completo | Poliamida 66 |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar