10321928
TCG1-3.925-23
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 500 - 2499 | 1,171 € |
| 2500 + | 1,1125 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Color | Negro |
|---|---|
| Método de montaje | Snap-In |
| Acepta grosor del panel | 1.6 mm |
| Acepta grosor del panel | 0.063 in |
| Distancia entre orificios fijos | 3.626 in |
| Distancia entre orificios fijos | 92.1 mm |
| Longitud general | 99.7 mm |
| Longitud general | 3.925 in |
| Anchura general | 0.287 in |
| Anchura general | 7.3 mm |
| Rango de grosor del panel | 0.063 in |
| Rango de grosor del panel | 1.6 mm |
| Material completo | Policarbonato |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-0 |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar