Menu Search

Guía de tarjeta horizontal Ajustable a presión 1.6 mm 177.8 mm Nylon 6/6

Guía de tarjeta de tensión horizontal a presión con extremos cónicos que facilita la inserción del PCB y ayuda a fijar el PCB proporcionando apoyo en espacios ajustados. Fabricado con material clasificado UL94 V-2
Referencia de Essentra:

10319833

Número de pieza del fabricante:

RSDC-700

929 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 1,3407 €
2500 + 1,2735 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

670,35 €

500 x 1,3407 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Método de montaje Montaje a presión
Acepta grosor del panel 1.6 mm
Distancia entre orificios fijos 152.4 mm
Longitud general 177.8 mm
Anchura general 7.9 mm
Rango de grosor del panel 1.2 - 2.3 mm
Material completo Poliamida 66
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros