Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Estas varillas macho de alta resistencia acaban con un cojinete liso esférico integral y se usan para conectar dos varillas, cables u otros componentes. Están compuestos por un espárrago macho roscado en un extremo y un cojinete liso esférico integrado en el otro. El cojinete liso especial permite una desalineación angular y acepta cargas radiales y axiales, por lo que es ideal para aplicaciones que requieren flexibilidad y capacidad de carga.
La bola del extremo de la varilla se mueve en una concha de cojinete de plástico fabricada en un compuesto de Teflón/nailon relleno de fibra de vidrio. Este diseño garantiza que no sea necesario realizar un mantenimiento del extremo de la varilla. Los extremos de la varilla con cojinete liso de alta resistencia presentan menos fricción de movimiento inicial y prácticamente no dejan espacio. Otra ventaja del material de plástico es que puede absorber numerosas partículas extrañas, lo que evita daños.
Se rosca en el componente correspondiente. También puede soportar temperaturas de entre -30 C y +60 C sin perder capacidad de carga. Las temperaturas más elevadas disminuyen la capacidad de carga. Se utiliza en sistemas de dirección, sistemas de suspensión y conexiones para aplicaciones del sector de la automoción, la construcción y la automatización industrial.
Material: Acero Código De La Serie: SRR3553, SRR3550
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Mano de hilo | d4 | l1 | d2 | d1 | d3 | l2 | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64,8797 € - 81,1022 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Left Hand
|
46.0
|
72.0
|
M18
|
18.0
|
31.75
|
44.0
|
||
| 89,7954 € - 112,2494 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Left Hand
|
54.0
|
84.0
|
M22
|
22.0
|
38.10
|
51.0
|
||
| 25,4719 € - 31,8373 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Right Hand
|
32.0
|
54.0
|
M12
|
12.0
|
18.0
|
33.0
|
||
| 55,3007 € - 69,1233 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Right Hand
|
51.0
|
78.0
|
M20
|
20.0
|
29.0
|
47.0
|
||
| 454,0549 € - 567,5712 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Right Hand
|
102.0
|
165.0
|
M45
|
45.0
|
60.0
|
100.0
|
||
| 878,7342 € - 1.098,4229 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Right Hand
|
|
210.0
|
M60
|
60.0
|
80.0
|
125.0
|
||
| 351,23 € - 439,0375 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Right Hand
|
92.0
|
150.0
|
M39
|
40.0
|
53.0
|
99.0
|
||
| 109,2315 € - 136,5368 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Right Hand
|
70.0
|
110.0
|
M30
|
30.0
|
40.7
|
66.0
|
||
| 878,7342 € - 1.098,4229 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Right Hand
|
135.0
|
225.0
|
M60
|
60.0
|
80.0
|
140.0
|
||
| 183,7829 € - 229,7312 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Left Hand
|
82.0
|
140.0
|
M36
|
35.0
|
47.0
|
92.0
|
||
| 351,23 € - 439,0375 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Left Hand
|
92.0
|
150.0
|
M39
|
40.0
|
53.0
|
99.0
|
||
| 18,8902 € - 23,6179 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Right Hand
|
23.0
|
42.0
|
M8
|
8.0
|
13.0
|
25.0
|
||
| 454,0549 € - 567,5712 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Right Hand
|
102.0
|
163.0
|
M42
|
45.0
|
60.0
|
98.0
|
||
| 490,6096 € - 613,262 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Right Hand
|
112.0
|
185.0
|
M45
|
50.0
|
66.0
|
110.0
|
||
| 183,7829 € - 229,7312 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Right Hand
|
82.0
|
140.0
|
M36
|
35.0
|
47.0
|
92.0
|
||
| 535,0953 € - 668,8717 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Right Hand
|
112.0
|
195.0
|
M52
|
50.0
|
66.0
|
120.0
|
||
| 25,4719 € - 31,8373 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Left Hand
|
32.0
|
54.0
|
M12
|
12.0
|
18.0
|
33.0
|
||
| 55,3007 € - 69,1233 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Left Hand
|
51.0
|
78.0
|
M20
|
20.0
|
29.0
|
47.0
|
||
| 22,8145 € - 28,5207 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Left Hand
|
28.0
|
48.0
|
M10
|
10.0
|
16.0
|
29.0
|
||
| 17,3349 € - 21,6712 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Left Hand
|
20.0
|
36.0
|
M6
|
6.0
|
10.0
|
22.0
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar