20264710
20264710
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 1.098,4229 € |
| 10 - 19 | 988,5837 € |
| 20 - 49 | 933,6641 € |
| 50 + | 878,7342 € |
| Mano de hilo | Right Hand |
|---|---|
| d1 | 60.0 |
| l1 | 210.0 |
| d2 | M60 |
| d3 | 80.0 |
| l2 | 125.0 |
| a1 | 6.5 |
| Peso g | 5430.0 |
| a2 | 3.5 |
| l3 | 70.0 |
| w1 | 44.0 |
| w2 | 36.0 |
| Dyn. load C max. kN | 208.0 |
| Static load C0 max. kN | 532.1 |
| Material | Acero |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar