Menu Search

Cabeza de articulación de servicio pesado 45.0 165.0 M45 Acero

Este extremo de varilla macho de alta resistencia con un cojinete liso esférico integral une dos varillas, cables u otros componentes. Es fácil de instalar mediante roscado. Puede soportar temperaturas de entre -30 °C y +60 °C sin perder capacidad de carga. Fabricado en acero.
Referencia de Essentra:

20264666

Número de pieza del fabricante:

20264666

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 567,5712 €
10 - 19 510,8182 €
20 - 49 482,4314 €
50 + 454,0549 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

567,57 €

1 x 567,5712 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Mano de hilo Right Hand
d1 45.0
l1 165.0
d2 M45
d3 60.0
l2 100.0
d4 102.0
a1 7.5
Peso g 2620.0
a2 4.0
l3 50.0
w1 32.0
w2 25.0
Dyn. load C max. kN 107.0
Static load C0 max. kN 276.2
Material Acero

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros