20264635
20264635
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 235,9339 € |
| 10 - 19 | 212,3448 € |
| 20 - 49 | 200,5396 € |
| 50 + | 188,745 € |
| Mano de hilo | Right Hand |
|---|---|
| d1 | 35.0 |
| l1 | 140.0 |
| d2 | M36 |
| d3 | 47.0 |
| l2 | 92.0 |
| d4 | 82.0 |
| a1 | 6.5 |
| Peso g | 1330.0 |
| a2 | 3.5 |
| l3 | 38.0 |
| w1 | 25.0 |
| w2 | 20.0 |
| Dyn. load C max. kN | 70.4 |
| Static load C0 max. kN | 180.8 |
| Material | Acero |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar