20264390
20264390
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 31,8373 € |
| 10 - 19 | 28,6546 € |
| 20 - 49 | 27,0581 € |
| 50 + | 25,4719 € |
| Mano de hilo | Left Hand |
|---|---|
| d1 | 12.0 |
| l1 | 54.0 |
| d2 | M12 |
| d3 | 18.0 |
| l2 | 33.0 |
| d4 | 32.0 |
| a1 | 10.5 |
| Peso g | 67.0 |
| a2 | 5.0 |
| l3 | 15.0 |
| w1 | 10.0 |
| w2 | 7.0 |
| Dyn. load C max. kN | 9.2 |
| Static load C0 max. kN | 23.0 |
| Material | Acero |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar