20264628
20264628
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 136,5368 € |
| 10 - 19 | 122,879 € |
| 20 - 49 | 116,0604 € |
| 50 + | 109,2315 € |
| Mano de hilo | Right Hand |
|---|---|
| d1 | 30.0 |
| l1 | 110.0 |
| d2 | M30 |
| d3 | 40.7 |
| l2 | 66.0 |
| d4 | 70.0 |
| a1 | 6.0 |
| Peso g | 785.0 |
| a2 | 3.0 |
| l3 | 35.0 |
| w1 | 22.0 |
| w2 | 18.0 |
| Dyn. load C max. kN | 54.0 |
| Static load C0 max. kN | 141.8 |
| Material | Acero |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar