Menu Search

Extremo de varilla de alta resistencia - Macho

En producción

Estas varillas macho de alta resistencia acaban con un cojinete liso esférico integral y se usan para conectar dos varillas, cables u otros componentes. Están compuestos por un espárrago macho roscado en un extremo y un cojinete liso esférico integrado en el otro. El cojinete liso especial permite una desalineación angular y acepta cargas radiales y axiales, por lo que es ideal para aplicaciones que requieren flexibilidad y capacidad de carga.

La bola del extremo de la varilla se mueve en una concha de cojinete de plástico fabricada en un compuesto de Teflón/nailon relleno de fibra de vidrio. Este diseño garantiza que no sea necesario realizar un mantenimiento del extremo de la varilla. Los extremos de la varilla con cojinete liso de alta resistencia presentan menos fricción de movimiento inicial y prácticamente no dejan espacio. Otra ventaja del material de plástico es que puede absorber numerosas partículas extrañas, lo que evita daños.

Se rosca en el componente correspondiente. También puede soportar temperaturas de entre -30 C y +60 C sin perder capacidad de carga. Las temperaturas más elevadas disminuyen la capacidad de carga. Se utiliza en sistemas de dirección, sistemas de suspensión y conexiones para aplicaciones del sector de la automoción, la construcción y la automatización industrial.

  • Es ideal para aplicaciones que requieren flexibilidad y capacidad de carga.
  • Los extremos de la varilla con cojinete liso de alta resistencia presentan menos fricción de movimiento inicial y prácticamente no dejan espacio.
  • Puede soportar temperaturas de entre -30 C y +60 C sin perder capacidad de carga.
Material: Acero Código De La Serie: SRR3553, SRR3550

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
60 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Mano de hilo d4 l1 d2 d1 d3 l2 Compra
55,3007 € - 69,1233 € Solicite el plazo de entrega aquí
Right Hand
51.0
78.0
M20
20.0
29.0
47.0
351,23 € - 439,0375 € Solicite el plazo de entrega aquí
Right Hand
92.0
145.0
M42
40.0
53.0
94.0
109,2315 € - 136,5368 € Solicite el plazo de entrega aquí
Right Hand
70.0
110.0
M30
30.0
40.7
66.0
454,0549 € - 567,5712 € Solicite el plazo de entrega aquí
Right Hand
102.0
163.0
M42
45.0
60.0
98.0
878,7342 € - 1.098,4229 € Solicite el plazo de entrega aquí
Right Hand
135.0
225.0
M60
60.0
80.0
140.0
878,7342 € - 1.098,4229 € Solicite el plazo de entrega aquí
Right Hand
210.0
M60
60.0
80.0
125.0
45,9071 € - 57,3813 € Solicite el plazo de entrega aquí
Left Hand
44.0
69.0
M16
17.0
25.0
40.0
351,23 € - 439,0375 € Solicite el plazo de entrega aquí
Left Hand
92.0
145.0
M42
40.0
53.0
94.0
454,0549 € - 567,5712 € Solicite el plazo de entrega aquí
Left Hand
102.0
165.0
M45
45.0
60.0
100.0
535,0953 € - 668,8717 € Solicite el plazo de entrega aquí
Right Hand
112.0
195.0
M52
50.0
66.0
120.0
25,4719 € - 31,8373 € Solicite el plazo de entrega aquí
Right Hand
32.0
54.0
M12
12.0
18.0
33.0
351,23 € - 439,0375 € Solicite el plazo de entrega aquí
Right Hand
92.0
150.0
M39
40.0
53.0
99.0
454,0549 € - 567,5712 € Solicite el plazo de entrega aquí
Right Hand
102.0
165.0
M45
45.0
60.0
100.0
490,6096 € - 613,262 € Solicite el plazo de entrega aquí
Right Hand
112.0
185.0
M45
50.0
66.0
110.0
38,9649 € - 48,7087 € Solicite el plazo de entrega aquí
Right Hand
38.0
63.0
M14
15.0
22.0
33.0
183,7829 € - 229,7312 € Solicite el plazo de entrega aquí
Right Hand
82.0
140.0
M36
35.0
47.0
92.0
17,3349 € - 21,6712 € Solicite el plazo de entrega aquí
Left Hand
20.0
36.0
M6
6.0
10.0
22.0
18,8902 € - 23,6179 € Solicite el plazo de entrega aquí
Left Hand
23.0
42.0
M8
8.0
13.0
25.0
25,4719 € - 31,8373 € Solicite el plazo de entrega aquí
Left Hand
32.0
54.0
M12
12.0
18.0
33.0
38,9649 € - 48,7087 € Solicite el plazo de entrega aquí
Left Hand
38.0
63.0
M14
15.0
22.0
33.0
  • de 3
Cabeza de articulación de servicio pesado 20.0 78.0 M20 Acero

20264604

Rango de precios
69,1233 € - 55,3007 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • d1
    20.0
  • l1
    78.0
  • d2
    M20
  • d3
    29.0
Cabeza de articulación de servicio pesado 40.0 145.0 M42 Acero

20264642

Rango de precios
439,0375 € - 351,23 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • d1
    40.0
  • l1
    145.0
  • d2
    M42
  • d3
    53.0
Cabeza de articulación de servicio pesado 30.0 110.0 M30 Acero

20264628

Rango de precios
136,5368 € - 109,2315 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • d1
    30.0
  • l1
    110.0
  • d2
    M30
  • d3
    40.7
Cabeza de articulación de servicio pesado 45.0 163.0 M42 Acero

20264673

Rango de precios
567,5712 € - 454,0549 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • d1
    45.0
  • l1
    163.0
  • d2
    M42
  • d3
    60.0
Cabeza de articulación de servicio pesado 60.0 225.0 M60 Acero

20264703

Rango de precios
1.098,4229 € - 878,7342 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • d1
    60.0
  • l1
    225.0
  • d2
    M60
  • d3
    80.0
Cabeza de articulación de servicio pesado 60.0 210.0 M60 Acero

20264710

Rango de precios
1.098,4229 € - 878,7342 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • d1
    60.0
  • l1
    210.0
  • d2
    M60
  • d3
    80.0
Cabeza de articulación de servicio pesado 17.0 69.0 M16 Acero

20264413

Rango de precios
57,3813 € - 45,9071 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • d1
    17.0
  • l1
    69.0
  • d2
    M16
  • d3
    25.0
Cabeza de articulación de servicio pesado 40.0 145.0 M42 Acero

20264468

Rango de precios
439,0375 € - 351,23 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • d1
    40.0
  • l1
    145.0
  • d2
    M42
  • d3
    53.0
Cabeza de articulación de servicio pesado 45.0 165.0 M45 Acero

20264482

Rango de precios
567,5712 € - 454,0549 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • d1
    45.0
  • l1
    165.0
  • d2
    M45
  • d3
    60.0
Cabeza de articulación de servicio pesado 50.0 195.0 M52 Acero

20264680

Rango de precios
668,8717 € - 535,0953 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • d1
    50.0
  • l1
    195.0
  • d2
    M52
  • d3
    66.0
Cabeza de articulación de servicio pesado 12.0 54.0 M12 Acero

20264574

Rango de precios
31,8373 € - 25,4719 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • d1
    12.0
  • l1
    54.0
  • d2
    M12
  • d3
    18.0
Cabeza de articulación de servicio pesado 40.0 150.0 M39 Acero

20264659

Rango de precios
439,0375 € - 351,23 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • d1
    40.0
  • l1
    150.0
  • d2
    M39
  • d3
    53.0
Cabeza de articulación de servicio pesado 45.0 165.0 M45 Acero

20264666

Rango de precios
567,5712 € - 454,0549 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • d1
    45.0
  • l1
    165.0
  • d2
    M45
  • d3
    60.0
Cabeza de articulación de servicio pesado 50.0 185.0 M45 Acero

20264697

Rango de precios
613,262 € - 490,6096 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • d1
    50.0
  • l1
    185.0
  • d2
    M45
  • d3
    66.0
Cabeza de articulación de servicio pesado 15.0 63.0 M14 Acero

20264581

Rango de precios
48,7087 € - 38,9649 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • d1
    15.0
  • l1
    63.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
Cabeza de articulación de servicio pesado 35.0 140.0 M36 Acero

20264635

Rango de precios
229,7312 € - 183,7829 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • d1
    35.0
  • l1
    140.0
  • d2
    M36
  • d3
    47.0
Cabeza de articulación de servicio pesado 6.0 36.0 M6 Acero

20264369

Rango de precios
21,6712 € - 17,3349 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • d1
    6.0
  • l1
    36.0
  • d2
    M6
  • d3
    10.0
Cabeza de articulación de servicio pesado 8.0 42.0 M8 Acero

20264376

Rango de precios
23,6179 € - 18,8902 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • d1
    8.0
  • l1
    42.0
  • d2
    M8
  • d3
    13.0
Cabeza de articulación de servicio pesado 12.0 54.0 M12 Acero

20264390

Rango de precios
31,8373 € - 25,4719 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • d1
    12.0
  • l1
    54.0
  • d2
    M12
  • d3
    18.0
Cabeza de articulación de servicio pesado 15.0 63.0 M14 Acero

20264406

Rango de precios
48,7087 € - 38,9649 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • d1
    15.0
  • l1
    63.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0