20264581
20264581
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 48,7087 € |
| 10 - 19 | 43,8368 € |
| 20 - 49 | 41,406 € |
| 50 + | 38,9649 € |
| Mano de hilo | Right Hand |
|---|---|
| d1 | 15.0 |
| l1 | 63.0 |
| d2 | M14 |
| d3 | 22.0 |
| l2 | 33.0 |
| d4 | 38.0 |
| a1 | 8.5 |
| Peso g | 110.0 |
| a2 | 4.5 |
| l3 | 18.0 |
| w1 | 12.0 |
| w2 | 9.0 |
| Dyn. load C max. kN | 13.4 |
| Static load C0 max. kN | 39.6 |
| Material | Acero |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar