20264482
20264482
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 567,5712 € |
| 10 - 19 | 510,8182 € |
| 20 - 49 | 482,4314 € |
| 50 + | 454,0549 € |
| Mano de hilo | Left Hand |
|---|---|
| d1 | 45.0 |
| l1 | 165.0 |
| d2 | M45 |
| d3 | 60.0 |
| l2 | 100.0 |
| d4 | 102.0 |
| a1 | 7.5 |
| Peso g | 2620.0 |
| a2 | 4.0 |
| l3 | 50.0 |
| w1 | 32.0 |
| w2 | 25.0 |
| Dyn. load C max. kN | 107.0 |
| Static load C0 max. kN | 276.2 |
| Material | Acero |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar