Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los tapones de lengüeta desgarrable se instalan y retiran fácilmente en diversas aplicaciones, incluidos los tubos y tuberías hidráulicos esenciales. Proporciona protección contra daños, suciedad, humedad y otros tipos de intrusión. Adecuado para una gran variedad de aplicaciones y roscas.
Material: PEBD Color: Natural, Azul, Amarillo, Negro Código De La Serie: SR1022, SR1033
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d | Medida de la rosca | Color | h | Estándar de rosca | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,36 € - 0,7958 € | 240 En stock |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12 in
|
Azul
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,0701 € - 0,1551 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.984 in
25.0 mm
|
#1-14 in
|
Azul
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1118 € - 0,2071 € | 3640 En stock |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12
|
Azul
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1156 € - 0,2556 € | 44200 En stock |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12
|
Azul
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,4086 € - 0,9033 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.87 in
47.5 mm
|
1-7/8-12 in
|
Azul
|
0.949 in
24.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0571 € - 0,1262 € | 13000 En stock |
0.366 in
9.3 mm
|
3/8-24
|
Azul
|
0.437 in
11.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0501 € - 0,0528 € | 11250 En stock |
0.492 in
12.5 mm
|
1/2-20
|
Azul
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,5019 € - 1,1093 € | 2360 En stock |
2.508 in
63.7 mm
|
2-1/2-12 in
|
Natural
|
1.201 in
30.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0408 € - 0,043 € | 64350 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
7/16-20
|
Natural
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,066 € - 0,1459 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16 in
|
Natural
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,2404 € - 0,5315 € | 17000 En stock |
1.886 in
47.9 mm
|
1-1/2 in
|
Azul
|
0.85 in
21.6 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,271 € - 0,5992 € | 22680 En stock |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12
|
Natural
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,271 € - 0,5992 € | 3480 En stock |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12
|
Azul
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1156 € - 0,2556 € | 3800 En stock |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12
|
Natural
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0702 € - 0,0983 € | 1300 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18
|
Natural
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0558 € - 0,1235 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.677 in
17.2 mm
|
11/16-16
|
Azul
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,103 € - 0,2277 € | 31500 En stock |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4-19 in
|
Amarillo
|
0.937 in
23.8 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,0604 € - 0,1336 € | 35000 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
M14
|
Amarillo
|
0.555 in
14.1 mm
|
Métrica
|
1
|
||
| 0,071 € - 0,157 € | 6500 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
3/8-19 in
|
Amarillo
|
0.472 in
12.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,0653 € - 0,1444 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.512 in
13.0 mm
|
1/4-19 in
|
Amarillo
|
0.433 in
11.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar