Menu Search

Capuchón con lengüeta troquelada

En stock

Los tapones de lengüeta desgarrable se instalan y retiran fácilmente en diversas aplicaciones, incluidos los tubos y tuberías hidráulicos esenciales. Proporciona protección contra daños, suciedad, humedad y otros tipos de intrusión. Adecuado para una gran variedad de aplicaciones y roscas.

  • Montaje y desmontaje rápidos.
  • Diseño sencillo de lengüeta extraíble.
  • Solución de tapas versátiles ideales para numerosas aplicaciones.
  • Protección para roscas UNF/JIC o NPT.
Material: PEBD Color: Natural, Azul, Amarillo, Negro Código De La Serie: SR1022, SR1033

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
77 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d Medida de la rosca Color h Estándar de rosca Tipo Compra
0,0594 € - 0,1313 € 22550 En stock
11.0 mm
7/16-20 in
Azul
11.7 mm
UNF
2
0,0683 € - 0,0957 € 2600 En stock
14.0 mm
9/16-18
Natural
12.1 mm
SAE
2
0,0397 € - 0,0418 € 69850 En stock
11.0 mm
7/16-20
Natural
11.7 mm
SAE
2
0,4887 € - 1,0802 € 300 En stock
63.7 mm
2-1/2-12 in
Azul
30.5 mm
SAE
2
0,2341 € - 0,5175 € 15000 En stock
47.9 mm
1-1/2 in
Azul
21.6 mm
NPT
2
0,0642 € - 0,1421 € 83750 En stock
26.2 mm
3/4 in
Azul
16.0 mm
NPT
2
0,0636 € - 0,1406 € 6000 En stock
13.0 mm
1/4-19 in
Amarillo
11.0 mm
BSP
1
0,1516 € - 0,335 € 3446 En stock
34.0 mm
#1-11 in
Amarillo
18.0 mm
BSP
1
0,0806 € - 0,1783 € 2400 En stock
18.8 mm
3/4” x 16
Azul
14.2 mm
Rosca UNF
1
0,0683 € - 0,1511 € 400 En stock
25.0 mm
#1-14 in
Azul
16.5 mm
SAE
2
0,1352 € - 0,2989 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.8 mm
1/8 in
Azul
8.1 mm
NPT
2
0,1089 € - 0,2016 € Solicite el plazo de entrega aquí
29.8 mm
1-3/16-12
Azul
19.1 mm
SAE
2
0,0734 € - 0,1624 € 34650 En stock
12.5 mm
1/2-20
Natural
11.7 mm
SAE
2
0,3505 € - 0,7749 € 240 En stock
42.4 mm
1-11/16-12 in
Azul
21.0 mm
UNF
1
0,0926 € - 0,1715 € 18744 En stock
29.8 mm
1-3/16-12
Natural
19.1 mm
SAE
2
0,1125 € - 0,2488 € 5800 En stock
36.4 mm
1-7/16-12
Natural
19.1 mm
SAE
2
0,0544 € - 0,1202 € 29500 En stock
17.2 mm
11/16-16
Natural
12.1 mm
SAE
2
0,0372 € - 0,0391 € 9750 En stock
9.3 mm
3/8-24
Natural
11.1 mm
SAE
2
0,1125 € - 0,2488 € 44200 En stock
36.4 mm
1-7/16-12
Azul
19.1 mm
SAE
2
0,0643 € - 0,1421 € 290 En stock
20.4 mm
13/16-16
Azul
14.2 mm
SAE
2
  • de 4
Capuchón con lengüeta troquelada Rosca UNF, Rosca JIC 11.0 mm PEBD Azul

10177570

Rango de precios
0,1313 € - 0,0594 €

Niveles de existencias
22550 En stock
Atributos
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Medida de la rosca
    7/16-20 in
  • Estándar de rosca
    JIC
  • Estándar de rosca
    UNF
Capuchón con lengüeta troquelada 14.0 mm PEBD Natural

10177624

Rango de precios
0,0957 € - 0,0683 €

Niveles de existencias
2600 En stock
Atributos
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Medida de la rosca
    9/16-18
  • Estándar de rosca
    SAE
  • Estándar de rosca
    JIC
Capuchón con lengüeta troquelada 11.0 mm PEBD Natural

10177587

Rango de precios
0,0418 € - 0,0397 €

Niveles de existencias
69850 En stock
Atributos
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Medida de la rosca
    7/16-20
  • Estándar de rosca
    JIC
  • Estándar de rosca
    SAE
Capuchón con lengüeta troquelada 63.27 mm PEBD Azul

10177556

Rango de precios
1,0802 € - 0,4887 €

Niveles de existencias
300 En stock
Atributos
  • d
    63.7 mm
  • h
    30.5 mm
  • Medida de la rosca
    2-1/2-12 in
  • Estándar de rosca
    SAE
  • Estándar de rosca
    JIC
Capuchón con lengüeta troquelada NPT Threads 47.85 mm PEBD Azul

10178492

Rango de precios
0,5175 € - 0,2341 €

Niveles de existencias
15000 En stock
Atributos
  • d
    47.9 mm
  • h
    21.6 mm
  • Medida de la rosca
    1-1/2 in
  • Estándar de rosca
    NPT
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón con lengüeta troquelada NPT Threads 26.24 mm PEBD Azul

10178560

Rango de precios
0,1421 € - 0,0642 €

Niveles de existencias
83750 En stock
Atributos
  • d
    26.2 mm
  • h
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    3/4 in
  • Estándar de rosca
    NPT
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón con lengüeta troquelada Rosca BSP, Roscas Gas 13.0 mm PEBD Amarillo

10070598

Rango de precios
0,1406 € - 0,0636 €

Niveles de existencias
6000 En stock
Atributos
  • d
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Medida de la rosca
    1/4-19 in
  • Estándar de rosca
    BSP
  • Estándar de rosca
    GAS
Capuchón con lengüeta troquelada Rosca BSP, Roscas Gas 34.0 mm PEBD Amarillo

10084748

Rango de precios
0,335 € - 0,1516 €

Niveles de existencias
3446 En stock
Atributos
  • d
    34.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Medida de la rosca
    #1-11 in
  • Estándar de rosca
    BSP
  • Estándar de rosca
    GAS
Capuchón con lengüeta troquelada Rosca UNF, Rosca JIC 18.8 mm PEBD Azul

10070581

Rango de precios
0,1783 € - 0,0806 €

Niveles de existencias
2400 En stock
Atributos
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Medida de la rosca
    3/4” x 16
  • Estándar de rosca
    Rosca JIC
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
Capuchón con lengüeta troquelada 25.04 mm PEBD Azul

10177372

Rango de precios
0,1511 € - 0,0683 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Medida de la rosca
    #1-14 in
  • Estándar de rosca
    SAE
  • Estándar de rosca
    JIC
Capuchón con lengüeta troquelada NPT Threads 9.8 mm PEBD Azul

10178539

Rango de precios
0,2989 € - 0,1352 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    9.8 mm
  • h
    8.1 mm
  • Medida de la rosca
    1/8 in
  • Estándar de rosca
    NPT
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón con lengüeta troquelada 29.77 mm PEBD Azul

10177419

Rango de precios
0,2016 € - 0,1089 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Medida de la rosca
    1-3/16-12
  • Estándar de rosca
    JIC
  • Estándar de rosca
    SAE
Capuchón con lengüeta troquelada 12.45 mm PEBD Natural

10177600

Rango de precios
0,1624 € - 0,0734 €

Niveles de existencias
34650 En stock
Atributos
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Medida de la rosca
    1/2-20
  • Estándar de rosca
    JIC
  • Estándar de rosca
    SAE
Capuchón con lengüeta troquelada Rosca UNF, Rosca JIC 42.4 mm PEBD Azul

10092255

Rango de precios
0,7749 € - 0,3505 €

Niveles de existencias
240 En stock
Atributos
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Medida de la rosca
    1-11/16-12 in
  • Estándar de rosca
    UNF
  • Estándar de rosca
    JIC
Capuchón con lengüeta troquelada 29.77 mm PEBD Natural

10177426

Rango de precios
0,1715 € - 0,0926 €

Niveles de existencias
18744 En stock
Atributos
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Medida de la rosca
    1-3/16-12
  • Estándar de rosca
    JIC
  • Estándar de rosca
    SAE
Capuchón con lengüeta troquelada 36.37 mm PEBD Natural

10177464

Rango de precios
0,2488 € - 0,1125 €

Niveles de existencias
5800 En stock
Atributos
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Medida de la rosca
    1-7/16-12
  • Estándar de rosca
    SAE
  • Estándar de rosca
    JIC
Capuchón con lengüeta troquelada 17.15 mm PEBD Natural

10177648

Rango de precios
0,1202 € - 0,0544 €

Niveles de existencias
29500 En stock
Atributos
  • d
    17.2 mm
  • h
    12.1 mm
  • Medida de la rosca
    11/16-16
  • Estándar de rosca
    JIC
  • Estándar de rosca
    SAE
Capuchón con lengüeta troquelada 9.25 mm PEBD Natural

10177549

Rango de precios
0,0391 € - 0,0372 €

Niveles de existencias
9750 En stock
Atributos
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Medida de la rosca
    3/8-24
  • Estándar de rosca
    JIC
  • Estándar de rosca
    SAE
Capuchón con lengüeta troquelada 36.37 mm PEBD Azul

10177457

Rango de precios
0,2488 € - 0,1125 €

Niveles de existencias
44200 En stock
Atributos
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Medida de la rosca
    1-7/16-12
  • Estándar de rosca
    JIC
  • Estándar de rosca
    SAE
Capuchón con lengüeta troquelada 20.37 mm PEBD Azul

10177679

Rango de precios
0,1421 € - 0,0643 €

Niveles de existencias
290 En stock
Atributos
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Medida de la rosca
    13/16-16
  • Estándar de rosca
    JIC
  • Estándar de rosca
    SAE