Menu Search

Capuchón con lengüeta troquelada

En stock

Los tapones de lengüeta desgarrable se instalan y retiran fácilmente en diversas aplicaciones, incluidos los tubos y tuberías hidráulicos esenciales. Proporciona protección contra daños, suciedad, humedad y otros tipos de intrusión. Adecuado para una gran variedad de aplicaciones y roscas.

  • Montaje y desmontaje rápidos.
  • Diseño sencillo de lengüeta extraíble.
  • Solución de tapas versátiles ideales para numerosas aplicaciones.
  • Protección para roscas UNF/JIC o NPT.
Material: PEBD Color: Natural, Azul, Amarillo, Negro Código De La Serie: SR1022, SR1033

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
77 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d Medida de la rosca Color h Estándar de rosca Tipo Compra
0,0928 € - 0,2052 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.0 mm
M22
Amarillo
22.0 mm
Métrica
1
0,0847 € - 0,1874 € Solicite el plazo de entrega aquí
21.2 mm
1/2-19 in
Amarillo
15.0 mm
GAS
1
0,0816 € - 0,1803 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.0 mm
M18
Amarillo
18.0 mm
Métrica
1
0,0555 € - 0,1228 € 3500 En stock
12.0 mm
M12
Amarillo
12.0 mm
Métrica
1
0,0732 € - 0,1619 € 3000 En stock
14.0 mm
9/16-18 in
Azul
12.1 mm
JIC
1
0,0701 € - 0,1551 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0 mm
#1-14 in
Azul
16.5 mm
JIC
2
0,1501 € - 0,3318 € Solicite el plazo de entrega aquí
33.1 mm
15⁄16” x 12
Azul
19.0 mm
Rosca UNF
1
0,4337 € - 0,9585 € 33 En stock
47.5 mm
1 7/8” x 12
Azul
24.1 mm
Rosca UNF
1
0,0678 € - 0,1499 € 11700 En stock
22.2 mm
7/8-14 in
Azul
16.5 mm
JIC
2
0,1118 € - 0,2071 € Solicite el plazo de entrega aquí
29.8 mm
1-3/16-12
Azul
19.1 mm
JIC
2
0,0701 € - 0,1551 € 3600 En stock
25.0 mm
#1-14
Natural
16.5 mm
JIC
2
0,1346 € - 0,2977 € 1500 En stock
29.5 mm
7/8-19 in
Amarillo
25.0 mm
GAS
1
0,0986 € - 0,2181 € 21600 En stock
25.0 mm
1" x 14
Azul
16.5 mm
Rosca UNF
1
0,0784 € - 0,1733 € 117455 En stock
17.1 mm
11/16-16 in
Azul
12.1 mm
JIC
1
0,36 € - 0,7958 € 240 En stock
42.4 mm
1-11/16-12 in
Azul
21.0 mm
JIC
1
0,164 € - 0,3626 € 5000 En stock
29.8 mm
1-3/16-12 in
Azul
19.0 mm
JIC
1
0,1625 € - 0,3594 € 98 En stock
36.4 mm
1-7/16-12 in
Azul
19.0 mm
JIC
1
0,0653 € - 0,1444 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.0 mm
1/4-19 in
Amarillo
11.0 mm
GAS
1
0,103 € - 0,2277 € 40500 En stock
26.3 mm
3/4-19 in
Amarillo
23.8 mm
GAS
1
0,0754 € - 0,1668 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.5 mm
5/8-18 in
Azul
12.1 mm
JIC
1
  • de 4
Capuchón con lengüeta troquelada 22.0 mm PEBD Amarillo

10069820

Rango de precios
0,2052 € - 0,0928 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    22.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Medida de la rosca
    M22
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón con lengüeta troquelada Rosca BSP, Roscas Gas 21.2 mm PEBD Amarillo

10070338

Rango de precios
0,1874 € - 0,0847 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    21.2 mm
  • h
    15.0 mm
  • Medida de la rosca
    1/2-19 in
  • Estándar de rosca
    BSP
  • Estándar de rosca
    GAS
Capuchón con lengüeta troquelada 18.0 mm PEBD Amarillo

10072479

Rango de precios
0,1803 € - 0,0816 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    18.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Medida de la rosca
    M18
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón con lengüeta troquelada 12.0 mm PEBD Amarillo

10072455

Rango de precios
0,1228 € - 0,0555 €

Niveles de existencias
3500 En stock
Atributos
  • d
    12.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón con lengüeta troquelada Rosca UNF, Rosca JIC 14.0 mm PEBD Azul

10092125

Rango de precios
0,1619 € - 0,0732 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Medida de la rosca
    9/16-18 in
  • Estándar de rosca
    UNF
  • Estándar de rosca
    JIC
Capuchón con lengüeta troquelada 25.04 mm PEBD Azul

10177372

Rango de precios
0,1551 € - 0,0701 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Medida de la rosca
    #1-14 in
  • Estándar de rosca
    SAE
  • Estándar de rosca
    JIC
Capuchón con lengüeta troquelada Rosca UNF, Rosca JIC 33.1 mm PEBD Azul

10092132

Rango de precios
0,3318 € - 0,1501 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Medida de la rosca
    15⁄16” x 12
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Estándar de rosca
    Rosca JIC
Capuchón con lengüeta troquelada Rosca UNF, Rosca JIC 47.5 mm PEBD Azul

10092262

Rango de precios
0,9585 € - 0,4337 €

Niveles de existencias
33 En stock
Atributos
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Medida de la rosca
    1 7/8” x 12
  • Estándar de rosca
    Rosca JIC
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
Capuchón con lengüeta troquelada 22.17 mm PEBD Azul

10177358

Rango de precios
0,1499 € - 0,0678 €

Niveles de existencias
11700 En stock
Atributos
  • d
    22.2 mm
  • h
    16.5 mm
  • Medida de la rosca
    7/8-14 in
  • Estándar de rosca
    SAE
  • Estándar de rosca
    JIC
Capuchón con lengüeta troquelada 29.77 mm PEBD Azul

10177419

Rango de precios
0,2071 € - 0,1118 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Medida de la rosca
    1-3/16-12
  • Estándar de rosca
    JIC
  • Estándar de rosca
    SAE
Capuchón con lengüeta troquelada 25.04 mm PEBD Natural

10177389

Rango de precios
0,1551 € - 0,0701 €

Niveles de existencias
3600 En stock
Atributos
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Medida de la rosca
    #1-14
  • Estándar de rosca
    JIC
  • Estándar de rosca
    SAE
Capuchón con lengüeta troquelada Rosca BSP, Roscas Gas 29.5 mm PEBD Amarillo

10084731

Rango de precios
0,2977 € - 0,1346 €

Niveles de existencias
1500 En stock
Atributos
  • d
    29.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    7/8-19 in
  • Estándar de rosca
    BSP
  • Estándar de rosca
    GAS
Capuchón con lengüeta troquelada Rosca UNF, Rosca JIC 25.0 mm PEBD Azul

10091340

Rango de precios
0,2181 € - 0,0986 €

Niveles de existencias
21600 En stock
Atributos
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Medida de la rosca
    1" x 14
  • Estándar de rosca
    Rosca JIC
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
Capuchón con lengüeta troquelada Rosca UNF, Rosca JIC 17.1 mm PEBD Azul

10091326

Rango de precios
0,1733 € - 0,0784 €

Niveles de existencias
117455 En stock
Atributos
  • d
    17.1 mm
  • h
    12.1 mm
  • Medida de la rosca
    11/16-16 in
  • Estándar de rosca
    JIC
  • Estándar de rosca
    UNF
Capuchón con lengüeta troquelada Rosca UNF, Rosca JIC 42.4 mm PEBD Azul

10092255

Rango de precios
0,7958 € - 0,36 €

Niveles de existencias
240 En stock
Atributos
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Medida de la rosca
    1-11/16-12 in
  • Estándar de rosca
    UNF
  • Estándar de rosca
    JIC
Capuchón con lengüeta troquelada Rosca UNF, Rosca JIC 29.8 mm PEBD Azul

10091364

Rango de precios
0,3626 € - 0,164 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Medida de la rosca
    1-3/16-12 in
  • Estándar de rosca
    JIC
  • Estándar de rosca
    UNF
Capuchón con lengüeta troquelada Rosca UNF, Rosca JIC 36.4 mm PEBD Azul

10091371

Rango de precios
0,3594 € - 0,1625 €

Niveles de existencias
98 En stock
Atributos
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Medida de la rosca
    1-7/16-12 in
  • Estándar de rosca
    UNF
  • Estándar de rosca
    JIC
Capuchón con lengüeta troquelada Rosca BSP, Roscas Gas 13.0 mm PEBD Amarillo

10070598

Rango de precios
0,1444 € - 0,0653 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Medida de la rosca
    1/4-19 in
  • Estándar de rosca
    BSP
  • Estándar de rosca
    GAS
Capuchón con lengüeta troquelada Rosca BSP, Roscas Gas 26.3 mm PEBD Amarillo

10071816

Rango de precios
0,2277 € - 0,103 €

Niveles de existencias
40500 En stock
Atributos
  • d
    26.3 mm
  • h
    23.8 mm
  • Medida de la rosca
    3/4-19 in
  • Estándar de rosca
    BSP
  • Estándar de rosca
    GAS
Capuchón con lengüeta troquelada Rosca UNF, Rosca JIC 15.5 mm PEBD Azul

10070574

Rango de precios
0,1668 € - 0,0754 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    15.5 mm
  • h
    12.1 mm
  • Medida de la rosca
    5/8-18 in
  • Estándar de rosca
    UNF
  • Estándar de rosca
    JIC