Menu Search

Capuchón con lengüeta troquelada

En stock

Los tapones de lengüeta desgarrable se instalan y retiran fácilmente en diversas aplicaciones, incluidos los tubos y tuberías hidráulicos esenciales. Proporciona protección contra daños, suciedad, humedad y otros tipos de intrusión. Adecuado para una gran variedad de aplicaciones y roscas.

  • Montaje y desmontaje rápidos.
  • Diseño sencillo de lengüeta extraíble.
  • Solución de tapas versátiles ideales para numerosas aplicaciones.
  • Protección para roscas UNF/JIC o NPT.
Material: PEBD Color: Natural, Azul, Amarillo, Negro Código De La Serie: SR1022, SR1033

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
77 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d Medida de la rosca Color h Estándar de rosca Tipo Compra
0,0497 € - 0,1099 € 44500 En stock
20.8 mm
1/2 in
Azul
16.3 mm
NPT
2
0,1807 € - 0,3994 € 4680 En stock
41.7 mm
1-1/4 in
Azul
21.3 mm
NPT
2
0,0702 € - 0,0983 € 1300 En stock
14.0 mm
9/16-18
Natural
12.1 mm
JIC
2
0,0408 € - 0,043 € 64350 En stock
11.0 mm
7/16-20
Natural
11.7 mm
JIC
2
0,066 € - 0,1459 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.4 mm
13/16-16
Azul
14.2 mm
JIC
2
0,5019 € - 1,1093 € 2360 En stock
63.7 mm
2-1/2-12 in
Natural
30.5 mm
JIC
2
0,1388 € - 0,3069 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.8 mm
1/8 in
Azul
8.1 mm
NPT
2
0,0422 € - 0,0934 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.9 mm
3/8 in
Azul
12.5 mm
NPT
2
0,3822 € - 0,845 € 6000 En stock
59.4 mm
2 in
Azul
22.6 mm
NPT
2
0,1034 € - 0,1089 € 10000 En stock
16.8 mm
Natural
14.7 mm
1
0,059 € - 0,1305 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.8 mm
3/4-16
Natural
14.2 mm
JIC
2
0,1192 € - 0,2636 € 1100 En stock
26.2 mm
1/4 in
Azul
12.5 mm
NPT
2
0,1053 € - 0,2329 € 99200 En stock
33.2 mm
1 in
Azul
19.9 mm
NPT
2
0,378 € - 0,3979 € Solicite el plazo de entrega aquí
33.4 mm
Natural
22.8 mm
1
0,0873 € - 0,0919 € 1359 En stock
13.1 mm
Natural
13.4 mm
1
0,2069 € - 0,2179 € 6627 En stock
21.5 mm
Natural
14.9 mm
1
0,0864 € - 0,091 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.8 mm
Non Threaded
Negro
11.1 mm
Sin rosca
1
  • de 4
Capuchón con lengüeta troquelada NPT Threads 20.75 mm PEBD Azul

10178515

Rango de precios
0,1099 € - 0,0497 €

Niveles de existencias
44500 En stock
Atributos
  • d
    20.8 mm
  • h
    16.3 mm
  • Medida de la rosca
    1/2 in
  • Estándar de rosca
    NPT
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón con lengüeta troquelada NPT Threads 41.73 mm PEBD Azul

10178508

Rango de precios
0,3994 € - 0,1807 €

Niveles de existencias
4680 En stock
Atributos
  • d
    41.7 mm
  • h
    21.3 mm
  • Medida de la rosca
    1-1/4 in
  • Estándar de rosca
    NPT
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón con lengüeta troquelada 14.0 mm PEBD Natural

10177624

Rango de precios
0,0983 € - 0,0702 €

Niveles de existencias
1300 En stock
Atributos
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Medida de la rosca
    9/16-18
  • Estándar de rosca
    SAE
  • Estándar de rosca
    JIC
Capuchón con lengüeta troquelada 11.0 mm PEBD Natural

10177587

Rango de precios
0,043 € - 0,0408 €

Niveles de existencias
64350 En stock
Atributos
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Medida de la rosca
    7/16-20
  • Estándar de rosca
    JIC
  • Estándar de rosca
    SAE
Capuchón con lengüeta troquelada 20.37 mm PEBD Azul

10177679

Rango de precios
0,1459 € - 0,066 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Medida de la rosca
    13/16-16
  • Estándar de rosca
    JIC
  • Estándar de rosca
    SAE
Capuchón con lengüeta troquelada 63.27 mm PEBD Natural

10177563

Rango de precios
1,1093 € - 0,5019 €

Niveles de existencias
2360 En stock
Atributos
  • d
    63.7 mm
  • h
    30.5 mm
  • Medida de la rosca
    2-1/2-12 in
  • Estándar de rosca
    JIC
  • Estándar de rosca
    SAE
Capuchón con lengüeta troquelada NPT Threads 9.8 mm PEBD Azul

10178539

Rango de precios
0,3069 € - 0,1388 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    9.8 mm
  • h
    8.1 mm
  • Medida de la rosca
    1/8 in
  • Estándar de rosca
    NPT
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón con lengüeta troquelada NPT Threads 16.89 mm PEBD Azul

10178577

Rango de precios
0,0934 € - 0,0422 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    16.9 mm
  • h
    12.5 mm
  • Medida de la rosca
    3/8 in
  • Estándar de rosca
    NPT
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón con lengüeta troquelada NPT Threads 59.41 mm PEBD Azul

10178553

Rango de precios
0,845 € - 0,3822 €

Niveles de existencias
6000 En stock
Atributos
  • d
    59.4 mm
  • h
    22.6 mm
  • Medida de la rosca
    2 in
  • Estándar de rosca
    NPT
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón con lengüeta troquelada 16.8 mm 14.7 mm PEBD Natural

10325209

Rango de precios
0,1089 € - 0,1034 €

Niveles de existencias
10000 En stock
Atributos
  • d
    16.8 mm
  • h
    14.7 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Natural
  • Tipo
    1
Capuchón con lengüeta troquelada 18.8 mm PEBD Natural

10177662

Rango de precios
0,1305 € - 0,059 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Medida de la rosca
    3/4-16
  • Estándar de rosca
    SAE
  • Estándar de rosca
    JIC
Capuchón con lengüeta troquelada NPT Threads 13.49 mm PEBD Azul

10178522

Rango de precios
0,2636 € - 0,1192 €

Niveles de existencias
1100 En stock
Atributos
  • d
    26.2 mm
  • h
    12.5 mm
  • Medida de la rosca
    1/4 in
  • Estándar de rosca
    NPT
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón con lengüeta troquelada NPT Threads 33.15 mm PEBD Azul

10178546

Rango de precios
0,2329 € - 0,1053 €

Niveles de existencias
99200 En stock
Atributos
  • d
    33.2 mm
  • h
    19.9 mm
  • Medida de la rosca
    1 in
  • Estándar de rosca
    NPT
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón con lengüeta troquelada 33.4 mm 20.0 mm PEBD Natural

10325247

Rango de precios
0,3979 € - 0,378 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    33.4 mm
  • h
    22.8 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Natural
  • Tipo
    1
Capuchón con lengüeta troquelada 13.1 mm 13.4 mm PEBD Natural

10325193

Rango de precios
0,0919 € - 0,0873 €

Niveles de existencias
1359 En stock
Atributos
  • d
    13.1 mm
  • h
    13.4 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Natural
  • Tipo
    1
Capuchón con lengüeta troquelada 21.5 mm 14.9 mm PEBD Natural

10325230

Rango de precios
0,2179 € - 0,2069 €

Niveles de existencias
6627 En stock
Atributos
  • d
    21.5 mm
  • h
    14.9 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Natural
  • Tipo
    1
Capuchón con lengüeta troquelada 9.8 mm 4.3 mm PEBD Negro

10325186

Rango de precios
0,091 € - 0,0864 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    9.8 mm
  • h
    11.1 mm
  • Medida de la rosca
    Non Threaded
  • Estándar de rosca
    Sin rosca
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad