Menu Search

Capuchón con lengüeta troquelada 9.8 mm 4.3 mm PEBD Negro

Los capuchones con lengüeta troquelada son ideales para extremos de cables en aplicaciones como circuitos eléctricos. Su lengüeta troquelada de ajuste rápido facilita la instalación y extracción, lo que los convierte en una opción versátil para numerosas industrias. Fabricados en PEBD natural.
Referencia de Essentra:

10325186

Número de pieza del fabricante:

040010000003

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,091 €
2500 + 0,0864 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

45,50 €

500 x 0,091 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d 9.8 mm
h 11.1 mm
Medida de la rosca Non Threaded
Estándar de rosca Sin rosca
Material completo Polietileno de baja densidad
Color Negro
Tipo 1
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros