Menu Search

Capuchón con lengüeta troquelada

En stock

Los tapones de lengüeta desgarrable se instalan y retiran fácilmente en diversas aplicaciones, incluidos los tubos y tuberías hidráulicos esenciales. Proporciona protección contra daños, suciedad, humedad y otros tipos de intrusión. Adecuado para una gran variedad de aplicaciones y roscas.

  • Montaje y desmontaje rápidos.
  • Diseño sencillo de lengüeta extraíble.
  • Solución de tapas versátiles ideales para numerosas aplicaciones.
  • Protección para roscas UNF/JIC o NPT.
Material: PEBD Color: Natural, Azul, Amarillo, Negro Código De La Serie: SR1022, SR1033

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
77 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d Medida de la rosca Color h Estándar de rosca Tipo Compra
0,1156 € - 0,2556 € 44200 En stock
36.4 mm
1-7/16-12
Azul
19.1 mm
JIC
2
0,066 € - 0,1459 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.4 mm
13/16-16
Azul
14.2 mm
JIC
2
0,066 € - 0,1459 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.4 mm
13/16-16 in
Natural
14.2 mm
JIC
2
0,2404 € - 0,5315 € 17000 En stock
47.9 mm
1-1/2 in
Azul
21.6 mm
NPT
2
0,066 € - 0,1459 € 106150 En stock
26.2 mm
3/4 in
Azul
16.0 mm
NPT
2
0,1905 € - 0,2003 € 2000 En stock
17.6 mm
Natural
14.5 mm
1
0,0653 € - 0,1444 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.0 mm
1/4-19 in
Amarillo
11.0 mm
GAS
1
0,1557 € - 0,3441 € 7946 En stock
34.0 mm
#1-11 in
Amarillo
18.0 mm
GAS
1
0,0678 € - 0,1499 € 63450 En stock
22.2 mm
7/8-14
Natural
16.5 mm
JIC
2
0,0817 € - 0,1806 € Solicite el plazo de entrega aquí
26.8 mm
1-1/16-12 in
Natural
19.1 mm
JIC
2
0,164 € - 0,3626 € 5000 En stock
29.8 mm
1-3/16-12 in
Azul
19.0 mm
JIC
1
0,1346 € - 0,2977 € 1500 En stock
29.5 mm
7/8-19 in
Amarillo
25.0 mm
GAS
1
0,0754 € - 0,1668 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.5 mm
5/8-18 in
Azul
12.1 mm
JIC
1
0,0828 € - 0,1831 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.8 mm
3/4” x 16
Azul
14.2 mm
Rosca UNF
1
0,1147 € - 0,2538 € 1151 En stock
26.7 mm
1-1/16-12 in
Azul
19.0 mm
JIC
1
0,0892 € - 0,1972 € 1400 En stock
20.0 mm
M20
Amarillo
20.0 mm
Métrica
1
0,0986 € - 0,2181 € 19600 En stock
25.0 mm
1" x 14
Azul
16.5 mm
Rosca UNF
1
0,1013 € - 0,224 € Solicite el plazo de entrega aquí
33.1 mm
1-5/16-12 in
Natural
19.1 mm
JIC
2
0,1904 € - 0,421 € 1170 En stock
41.0 mm
1-5/8-12
Natural
21.0 mm
JIC
2
0,0957 € - 0,2117 € Solicite el plazo de entrega aquí
23.0 mm
5/8-19 in
Amarillo
18.5 mm
GAS
1
  • de 4
Capuchón con lengüeta troquelada 36.37 mm PEBD Azul

10177457

Rango de precios
0,2556 € - 0,1156 €

Niveles de existencias
44200 En stock
Atributos
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Medida de la rosca
    1-7/16-12
  • Estándar de rosca
    JIC
  • Estándar de rosca
    SAE
Capuchón con lengüeta troquelada 20.37 mm PEBD Azul

10177679

Rango de precios
0,1459 € - 0,066 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Medida de la rosca
    13/16-16
  • Estándar de rosca
    JIC
  • Estándar de rosca
    SAE
Capuchón con lengüeta troquelada 20.37 mm PEBD Natural

10177686

Rango de precios
0,1459 € - 0,066 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Medida de la rosca
    13/16-16 in
  • Estándar de rosca
    JIC
  • Estándar de rosca
    SAE
Capuchón con lengüeta troquelada NPT Threads 47.85 mm PEBD Azul

10178492

Rango de precios
0,5315 € - 0,2404 €

Niveles de existencias
17000 En stock
Atributos
  • d
    47.9 mm
  • h
    21.6 mm
  • Medida de la rosca
    1-1/2 in
  • Estándar de rosca
    NPT
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón con lengüeta troquelada NPT Threads 26.24 mm PEBD Azul

10178560

Rango de precios
0,1459 € - 0,066 €

Niveles de existencias
106150 En stock
Atributos
  • d
    26.2 mm
  • h
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    3/4 in
  • Estándar de rosca
    NPT
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón con lengüeta troquelada 17.6 mm 14.5 mm PEBD Natural

10325216

Rango de precios
0,2003 € - 0,1905 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • d
    17.6 mm
  • h
    14.5 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Natural
  • Tipo
    1
Capuchón con lengüeta troquelada Rosca BSP, Roscas Gas 13.0 mm PEBD Amarillo

10070598

Rango de precios
0,1444 € - 0,0653 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Medida de la rosca
    1/4-19 in
  • Estándar de rosca
    BSP
  • Estándar de rosca
    GAS
Capuchón con lengüeta troquelada Rosca BSP, Roscas Gas 34.0 mm PEBD Amarillo

10084748

Rango de precios
0,3441 € - 0,1557 €

Niveles de existencias
7946 En stock
Atributos
  • d
    34.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Medida de la rosca
    #1-11 in
  • Estándar de rosca
    BSP
  • Estándar de rosca
    GAS
Capuchón con lengüeta troquelada 22.17 mm PEBD Natural

10177365

Rango de precios
0,1499 € - 0,0678 €

Niveles de existencias
63450 En stock
Atributos
  • d
    22.2 mm
  • h
    16.5 mm
  • Medida de la rosca
    7/8-14
  • Estándar de rosca
    SAE
  • Estándar de rosca
    JIC
Capuchón con lengüeta troquelada 26.75 mm PEBD Natural

10177402

Rango de precios
0,1806 € - 0,0817 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Medida de la rosca
    1-1/16-12 in
  • Estándar de rosca
    JIC
  • Estándar de rosca
    SAE
Capuchón con lengüeta troquelada Rosca UNF, Rosca JIC 29.8 mm PEBD Azul

10091364

Rango de precios
0,3626 € - 0,164 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Medida de la rosca
    1-3/16-12 in
  • Estándar de rosca
    JIC
  • Estándar de rosca
    UNF
Capuchón con lengüeta troquelada Rosca BSP, Roscas Gas 29.5 mm PEBD Amarillo

10084731

Rango de precios
0,2977 € - 0,1346 €

Niveles de existencias
1500 En stock
Atributos
  • d
    29.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    7/8-19 in
  • Estándar de rosca
    BSP
  • Estándar de rosca
    GAS
Capuchón con lengüeta troquelada Rosca UNF, Rosca JIC 15.5 mm PEBD Azul

10070574

Rango de precios
0,1668 € - 0,0754 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    15.5 mm
  • h
    12.1 mm
  • Medida de la rosca
    5/8-18 in
  • Estándar de rosca
    UNF
  • Estándar de rosca
    JIC
Capuchón con lengüeta troquelada Rosca UNF, Rosca JIC 18.8 mm PEBD Azul

10070581

Rango de precios
0,1831 € - 0,0828 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Medida de la rosca
    3/4” x 16
  • Estándar de rosca
    Rosca JIC
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
Capuchón con lengüeta troquelada Rosca UNF, Rosca JIC 26.7 mm PEBD Azul

10073018

Rango de precios
0,2538 € - 0,1147 €

Niveles de existencias
1151 En stock
Atributos
  • d
    26.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Medida de la rosca
    1-1/16-12 in
  • Estándar de rosca
    JIC
  • Estándar de rosca
    UNF
Capuchón con lengüeta troquelada 20.0 mm PEBD Amarillo

10072486

Rango de precios
0,1972 € - 0,0892 €

Niveles de existencias
1400 En stock
Atributos
  • d
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M20
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón con lengüeta troquelada Rosca UNF, Rosca JIC 25.0 mm PEBD Azul

10091340

Rango de precios
0,2181 € - 0,0986 €

Niveles de existencias
19600 En stock
Atributos
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Medida de la rosca
    1" x 14
  • Estándar de rosca
    Rosca JIC
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
Capuchón con lengüeta troquelada 33.07 mm PEBD Natural

10177440

Rango de precios
0,224 € - 0,1013 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.1 mm
  • Medida de la rosca
    1-5/16-12 in
  • Estándar de rosca
    JIC
  • Estándar de rosca
    SAE
Capuchón con lengüeta troquelada 41.02 mm PEBD Natural

10177488

Rango de precios
0,421 € - 0,1904 €

Niveles de existencias
1170 En stock
Atributos
  • d
    41.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Medida de la rosca
    1-5/8-12
  • Estándar de rosca
    JIC
  • Estándar de rosca
    SAE
Capuchón con lengüeta troquelada Rosca BSP, Roscas Gas 23.0 mm PEBD Amarillo

10084724

Rango de precios
0,2117 € - 0,0957 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    23.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • Medida de la rosca
    5/8-19 in
  • Estándar de rosca
    GAS
  • Estándar de rosca
    BSP